Groupes de marchandise
Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré
K0545

Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Corps : naturel.Nota :Système blindé. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Possibilités de fixation : emmanchement serré, frettage ou collage.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0545 Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré 177 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins

Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHH1Force d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0545.0161021,5 Sur demande
K0545.0281233,5 Sur demande
K0545.03101667 Sur demande
K0545.041318710 Sur demande
K0545.051620518 Sur demande
K0545.062025642 Sur demande
K0545.072530596 Sur demande
K0545.0832353180 Sur demande
K0545.0940455240 Sur demande
K0545.1050502420 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33