Groupes de marchandise
Mors intermédiaires pour étaux de bridage 5 axes KIPPflexX
K2240

Mors intermédiaires pour étaux de bridage 5 axes KIPPflexX

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier de cémentation.
Mâchoire : acier à outils.
Finition :Corps de base bruni.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Nota :Le mors intermédiaire est utilisé pour serrer simultanément 2 pièces à usiner.
Le mors intermédiaire peut être décalé en fonction des dimensions des pièces à usiner. Il est possible de serrer 2 pièces à usiner de tailles différentes.
Mode d'emploi :

Utilisation du mors intermédiaire pour le serrage de pièces brutes
- L’attache du mors intermédiaire reste ouverte.
- Il convient de ne pas dépasser la course de serrage maximale de 1 mm par unité de bridage.


Utilisation du mors intermédiaire pour le serrage par plaquage
- L’attache du mors intermédiaire doit être fermée.
- Il convient de ne pas dépasser la course de serrage maximale de 1 mm de chaque côté du mors lors du serrage par plaquage.
- La barre d’appui à clipser K0974.0900317 / K0974.1250317 ne peut pas être utilisée pour le serrage par plaquage avec mors intermédiaire.

Accessoires :Mâchoire de serrage lisse pour mors intermédiaire K1002.
Mâchoire de serrage avec pointes pour mors intermédiaire K1002.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2240 Mors intermédiaires pour étaux de bridage 5 axes KIPPflexX 137 kB

Dessins

Mors intermédiaires pour étaux de bridage 5 axes KIPPflexX

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2240.09015509015517546,522 Sur demande
K2240.125180012518020046,522 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33