Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :L'accouplement pour serrage croisé permet de raccorder entre eux deux étaux de bridage 5 axes compacts/ KIPPflexX.
Ainsi, une pièce à usiner peut être maintenue sur quatre côtés.
Afin d'aligner l'accouplement pour serrage croisé exactement sur le centre de la broche transversale, une broche filetée et un écrou de broche sont nécessaires à chaque extrémité.
Ces articles sont des accessoires et doivent être commandés en complément sous les références suivantes :
Broche filetée K1555.999.008
Écrou de broche K0940.999.003
Attention :La profondeur de serrage maximale pour un serrage croisé est de 12 mm grâce à la structure du coupleur.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0992 Accouplement pour serrage croisé 333 kB

Dessins

Accouplement pour serrage croisé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DLCAOAcc.PrixCommander
K0992.17850178 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33