Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Contenu de la livraisonForme A
K1008.0012
4x brides de serrage M12
4x vis H M12x55 classe de résistance 12.9
4x rondelles pour outils de serrage pour M12

K1008.0016
4x brides de serrage M16
4x vis H M16x60 classe de résistance 12.9
4x rondelles pour outils de serrage pour M16

Forme B
K1008.1412
4x brides de serrage M12
4x vis H M12x55 classe de résistance 12.9
4x rondelles pour outils de serrage pour M12
4x écrous pour rainures en T cote de rainure 14
2x lardons de positionnement
2x vis CHC M6x12

K1008.1816
4x brides de serrage M16
4x vis H M16x60 classe de résistance 12.9
4x rondelles pour outils de serrage pour M16
4x écrous pour rainures en T cote de rainure 18
2x lardons de positionnement
2x vis CHC M6x12
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1008 Jeu de brides de serrage 230 kB

Dessins (aperçu complet)

Jeu de brides de serrage

Jeu de griffes de serrage de forme A

plus d'infos

Dessins

Jeu de griffes de serrage de forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeBB1DLL1CAOAcc.PrixCommander
K1008.0012Asans tasseau4012,8M1211567,2 Sur demande
K1008.0016Asans tasseau4016,8M1611567,2 Sur demande

Jeu de griffes de serrage de forme B

plus d'infos

Dessins

Jeu de griffes de serrage de forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeBB1B2DLL1CAOAcc.PrixCommander
K1008.1412Bavec tasseau pour rainure en T4012,813,5M1211567,2 Sur demande
K1008.1816Bavec tasseau pour rainure en T4016,817,5M1611567,2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33