Groupes de marchandise
Mors de serrage lisses à revêtement en carbure
K1557

Mors de serrage lisses à revêtement en carbure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les mâchoires de serrage lisses sont utilisées pour le serrage par plaquage de surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.Matière :Acier.Finition :Trempé, naturel.
Graduations marquées au laser.
Surface d'appui à revêtement en carbure.
Nota :Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.Accessoires :Vis Torx M6x10Domaines d'utilisation:Pour les surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.Indication de dessin :
1) Surface d'appui à revêtement en carbure
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1557 Mors de serrage lisses à revêtement en carbure 179 kB

Dessins

Mors de serrage lisses à revêtement en carbure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HSCAOAcc.PrixCommander
K1557.090090358 Sur demande
K1557.1250125358,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33