Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier classe de résistance : 5.8.Finition :Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le levier de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.Indication de dessin :
Forme A : Poignée brunie sans contre-écrou
Forme C : Poignée avec revítement de poudre sans contre-écrou
Forme B : Poignée brunie avec contre-écrou
Forme D : Poignée avec revítement de poudre avec contre-écrou
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0348 Doigt d’indexage verrouillable 194 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d’indexage verrouillable

Doigt d’indexage verrouillable Forme A et C

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable Forme A et C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0348.040410A4M10103825209361814 Sur demande
K0348.040510A5M10103825209361,3814 Sur demande
K0348.040610A6M10103825209361,8814 Sur demande
K0348.0404101A4M10x1103825209361814 Sur demande
K0348.0405101A5M10x1103825209361,3814 Sur demande
K0348.0406101A6M10x1103825209361,8814 Sur demande
K0348.040512A5M121246,8302510,83,681,3815 Sur demande
K0348.040612A6M121246,8302510,83,681,8815 Sur demande
K0348.040812A8M121246,8302510,83,682,3815 Sur demande
K0348.0405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 Sur demande
K0348.0406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 Sur demande
K0348.0408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 Sur demande
K0348.040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 Sur demande
K0348.040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 Sur demande
K0348.041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 Sur demande
K0348.0406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 Sur demande
K0348.0408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 Sur demande
K0348.0410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 Sur demande
K0348.040820A8M2020705035186122,32060 Sur demande
K0348.041020A10M2020705035186122,82060 Sur demande
K0348.041220A12M20207050351861232060 Sur demande
K0348.0408201A8M20x1,520705035186122,32060 Sur demande
K0348.0410201A10M20x1,520705035186122,82060 Sur demande
K0348.0412201A12M20x1,5207050351861232060 Sur demande
K0348.060410C4M10103825209361814 Sur demande
K0348.060510C5M10103825209361,3814 Sur demande
K0348.060610C6M10103825209361,8814 Sur demande
K0348.0604101C4M10x1103825209361814 Sur demande
K0348.0605101C5M10x1103825209361,3814 Sur demande
K0348.0606101C6M10x1103825209361,8814 Sur demande
K0348.060512C5M121246,8302510,83,681,3815 Sur demande
K0348.060612C6M121246,8302510,83,681,8815 Sur demande
K0348.060812C8M121246,8302510,83,682,3815 Sur demande
K0348.0605121C5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 Sur demande
K0348.0606121C6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 Sur demande
K0348.0608121C8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 Sur demande
K0348.060616C6M161660,4403214,44,8101,81535 Sur demande
K0348.060816C8M161660,4403214,44,8102,31535 Sur demande
K0348.061016C10M161660,4403214,44,8102,81535 Sur demande
K0348.0606161C6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 Sur demande
K0348.0608161C8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 Sur demande
K0348.0610161C10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 Sur demande
K0348.060820C8M2020705035186122,32060 Sur demande
K0348.061020C10M2020705035186122,82060 Sur demande
K0348.061220C12M20207050351861232060 Sur demande
K0348.0608201C8M20x1,520705035186122,32060 Sur demande
K0348.0610201C10M20x1,520705035186122,82060 Sur demande
K0348.0612201C12M20x1,5207050351861232060 Sur demande

Doigt d’indexage verrouillable Forme B et D

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable Forme B et D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0348.050410B4M1010382520936171814 Sur demande
K0348.050510B5M1010382520936171,3814 Sur demande
K0348.050610B6M1010382520936171,8814 Sur demande
K0348.0504101B4M10x110382520936171814 Sur demande
K0348.0505101B5M10x110382520936171,3814 Sur demande
K0348.0506101B6M10x110382520936171,8814 Sur demande
K0348.050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 Sur demande
K0348.050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 Sur demande
K0348.050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 Sur demande
K0348.0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 Sur demande
K0348.0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 Sur demande
K0348.0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 Sur demande
K0348.050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 Sur demande
K0348.050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 Sur demande
K0348.051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 Sur demande
K0348.0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 Sur demande
K0348.0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 Sur demande
K0348.0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 Sur demande
K0348.050820B8M202070503518612302,32060 Sur demande
K0348.051020B10M202070503518612302,82060 Sur demande
K0348.051220B12M2020705035186123032060 Sur demande
K0348.0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 Sur demande
K0348.0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 Sur demande
K0348.0512201B12M20x1,520705035186123032060 Sur demande
K0348.070410D4M1010382520936171814 Sur demande
K0348.070510D5M1010382520936171,3814 Sur demande
K0348.070610D6M1010382520936171,8814 Sur demande
K0348.0704101D4M10x110382520936171814 Sur demande
K0348.0705101D5M10x110382520936171,3814 Sur demande
K0348.0706101D6M10x110382520936171,8814 Sur demande
K0348.070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 Sur demande
K0348.070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 Sur demande
K0348.070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 Sur demande
K0348.0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 Sur demande
K0348.0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 Sur demande
K0348.0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 Sur demande
K0348.070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 Sur demande
K0348.070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 Sur demande
K0348.071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 Sur demande
K0348.0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 Sur demande
K0348.0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 Sur demande
K0348.0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 Sur demande
K0348.070820D8M202070503518612302,32060 Sur demande
K0348.071020D10M202070503518612302,82060 Sur demande
K0348.071220D12M2020705035186123032060 Sur demande
K0348.0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 Sur demande
K0348.0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 Sur demande
K0348.0712201D12M20x1,520705035186123032060 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33