Groupes de marchandise
Doigts d'indexage verrouillables en Inox  avec butée
K1285

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4305.

Finition :Naturel: Doigt non trempé, rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Une butée d'arrêt à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du levier.
Le coté d'arrêt est sélectionné par le sens de rotation du doigt d'indexage.
Indication de dessin :
Forme A: sans écrou
Forme B: avec écrou

1) Verrouillage à gauche
2) Verrouillage à droite
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1285 Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée 307 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigts d'indexage verrouillables en Inox  avec butée

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme A

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1285.1040410Agauche4M1010382515936101814 Sur demande
K1285.1040510Agauche5M1010382515936101,3814 Sur demande
K1285.1040610Agauche6M1010382515936101,8814 Sur demande
K1285.1040512Agauche5M121247,8301910,83,68121,3815 Sur demande
K1285.1040612Agauche6M121247,8301910,83,68121,8815 Sur demande
K1285.1040812Agauche8M121247,8301910,83,68122,3815 Sur demande
K1285.1040616Agauche6M161660,4402614,44,810161,81535 Sur demande
K1285.1040816Agauche8M161660,4402614,44,810162,31535 Sur demande
K1285.1041016Agauche10M161660,4402614,44,810162,81535 Sur demande
K1285.10408201Agauche8M20x1,52070503018612202,32060 Sur demande
K1285.10410201Agauche10M20x1,52070503018612202,82060 Sur demande
K1285.10412201Agauche12M20x1,520705030186122032060 Sur demande
K1285.2040410Adroite4M1010382515936101814 Sur demande
K1285.2040510Adroite5M1010382515936101,3814 Sur demande
K1285.2040610Adroite6M1010382515936101,8814 Sur demande
K1285.2040512Adroite5M121247,8301910,83,68121,3815 Sur demande
K1285.2040612Adroite6M121247,8301910,83,68121,8815 Sur demande
K1285.2040812Adroite8M121247,8301910,83,68122,3815 Sur demande
K1285.2040616Adroite6M161660,4402614,44,810161,81535 Sur demande
K1285.2040816Adroite8M161660,4402614,44,810162,31535 Sur demande
K1285.2041016Adroite10M161660,4402614,44,810162,81535 Sur demande
K1285.20408201Adroite8M20x1,52070503018612202,32060 Sur demande
K1285.20410201Adroite10M20x1,52070503018612202,82060 Sur demande
K1285.20412201Adroite12M20x1,520705030186122032060 Sur demande

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme B

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1285.1050410Bgauche4M101038251593610171814 Sur demande
K1285.1050510Bgauche5M101038251593610171,3814 Sur demande
K1285.1050610Bgauche6M101038251593610171,8814 Sur demande
K1285.1050512Bgauche5M121247,8301910,83,6812191,3815 Sur demande
K1285.1050612Bgauche6M121247,8301910,83,6812191,8815 Sur demande
K1285.1050812Bgauche8M121247,8301910,83,6812192,3815 Sur demande
K1285.1050616Bgauche6M161660,4402614,44,81016241,81535 Sur demande
K1285.1050816Bgauche8M161660,4402614,44,81016242,31535 Sur demande
K1285.1051016Bgauche10M161660,4402614,44,81016242,81535 Sur demande
K1285.10508201Bgauche8M20x1,5207050301861220302,32060 Sur demande
K1285.10510201Bgauche10M20x1,5207050301861220302,82060 Sur demande
K1285.10512201Bgauche12M20x1,52070503018612203032060 Sur demande
K1285.2050410Bdroite4M101038251593610171814 Sur demande
K1285.2050510Bdroite5M101038251593610171,3814 Sur demande
K1285.2050610Bdroite6M101038251593610171,8814 Sur demande
K1285.2050512Bdroite5M121247,8301910,83,6812191,3815 Sur demande
K1285.2050612Bdroite6M121247,8301910,83,6812191,8815 Sur demande
K1285.2050812Bdroite8M121247,8301910,83,6812192,3815 Sur demande
K1285.2050616Bdroite6M161660,4402614,44,81016241,81535 Sur demande
K1285.2050816Bdroite8M161660,4402614,44,81016242,31535 Sur demande
K1285.2051016Bdroite10M161660,4402614,44,81016242,81535 Sur demande
K1285.20508201Bdroite8M20x1,5207050301861220302,32060 Sur demande
K1285.20510201Bdroite10M20x1,5207050301861220302,82060 Sur demande
K1285.20512201Bdroite12M20x1,52070503018612203032060 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33