Groupes de marchandise
Doigts d'indexage verrouillables avec butée
K1284

Doigts d'indexage verrouillables avec butée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier classe de résistance : 5.8.Finition :Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Une butée d'arrêt à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du levier.
Le coté d'arrêt est sélectionné par le sens de rotation du doigt d'indexage.
Indication de dessin :
Forme A: poignée non revêtue, sans écrou
Forme C: poignée revêtue de poudre, sans écrou
Forme B: poignée non revêtue, avec écrou
Forme D: poignée revêtue de poudre, avec écrou

1) Verrouillage à gauche
2) Verrouillage à droite
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1284 Doigts d'indexage verrouillables avec butée 300 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigts d'indexage verrouillables avec butée

Doigts d'indexage verrouillables avec butée, formes A et C

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables avec butée, formes A et C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1284.1040410Agauche4M1010382515936101814 Sur demande
K1284.1040510Agauche5M1010382515936101,3814 Sur demande
K1284.1040610Agauche6M1010382515936101,8814 Sur demande
K1284.1040512Agauche5M121247,8301910,83,68121,3815 Sur demande
K1284.1040612Agauche6M121247,8301910,83,68121,8815 Sur demande
K1284.1040812Agauche8M121247,8301910,83,68122,3815 Sur demande
K1284.1040616Agauche6M161660,4402614,44,810161,81535 Sur demande
K1284.1040816Agauche8M161660,4402614,44,810162,31535 Sur demande
K1284.1041016Agauche10M161660,4402614,44,810162,81535 Sur demande
K1284.10408201Agauche8M20x1,52070503018612202,32060 Sur demande
K1284.10410201Agauche10M20x1,52070503018612202,82060 Sur demande
K1284.10412201Agauche12M20x1,520705030186122032060 Sur demande
K1284.1060410Cgauche4M1010382515936101814 Sur demande
K1284.1060510Cgauche5M1010382515936101,3814 Sur demande
K1284.1060610Cgauche6M1010382515936101,8814 Sur demande
K1284.1060512Cgauche5M121247,8301910,83,68121,3815 Sur demande
K1284.1060612Cgauche6M121247,8301910,83,68121,8815 Sur demande
K1284.1060812Cgauche8M121247,8301910,83,68122,3815 Sur demande
K1284.1060616Cgauche6M161660,4402614,44,810161,81535 Sur demande
K1284.1060816Cgauche8M161660,4402614,44,810162,31535 Sur demande
K1284.1061016Cgauche10M161660,4402614,44,810162,81535 Sur demande
K1284.10608201Cgauche8M20x1,52070503018612202,32060 Sur demande
K1284.10610201Cgauche10M20x1,52070503018612202,82060 Sur demande
K1284.10612201Cgauche12M20x1,520705030186122032060 Sur demande
K1284.2040410Adroite4M1010382515936101814 Sur demande
K1284.2040510Adroite5M1010382515936101,3814 Sur demande
K1284.2040610Adroite6M1010382515936101,8814 Sur demande
K1284.2040512Adroite5M121247,8301910,83,68121,3815 Sur demande
K1284.2040612Adroite6M121247,8301910,83,68121,8815 Sur demande
K1284.2040812Adroite8M121247,8301910,83,68122,3815 Sur demande
K1284.2040616Adroite6M161660,4402614,44,810161,81535 Sur demande
K1284.2040816Adroite8M161660,4402614,44,810162,31535 Sur demande
K1284.2041016Adroite10M161660,4402614,44,810162,81535 Sur demande
K1284.20408201Adroite8M20x1,52070503018612202,32060 Sur demande
K1284.20410201Adroite10M20x1,52070503018612202,82060 Sur demande
K1284.20412201Adroite12M20x1,520705030186122032060 Sur demande
K1284.2060410Cdroite4M1010382515936101814 Sur demande
K1284.2060510Cdroite5M1010382515936101,3814 Sur demande
K1284.2060610Cdroite6M1010382515936101,8814 Sur demande
K1284.2060512Cdroite5M121247,8301910,83,68121,3815 Sur demande
K1284.2060612Cdroite6M121247,8301910,83,68121,8815 Sur demande
K1284.2060812Cdroite8M121247,8301910,83,68122,3815 Sur demande
K1284.2060616Cdroite6M161660,4402614,44,810161,81535 Sur demande
K1284.2060816Cdroite8M161660,4402614,44,810162,31535 Sur demande
K1284.2061016Cdroite10M161660,4402614,44,810162,81535 Sur demande
K1284.20608201Cdroite8M20x1,52070503018612202,32060 Sur demande
K1284.20610201Cdroite10M20x1,52070503018612202,82060 Sur demande
K1284.20612201Cdroite12M20x1,520705030186122032060 Sur demande

Doigts d'indexage verrouillables avec butée, formes B et D

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables avec butée, formes B et D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1284.1050410Bgauche4M101038251593610171814 Sur demande
K1284.1050510Bgauche5M101038251593610171,3814 Sur demande
K1284.1050610Bgauche6M101038251593610171,8814 Sur demande
K1284.1050512Bgauche5M121247,8301910,83,6812191,3815 Sur demande
K1284.1050612Bgauche6M121247,8301910,83,6812191,8815 Sur demande
K1284.1050812Bgauche8M121247,8301910,83,6812192,3815 Sur demande
K1284.1050616Bgauche6M161660,4402614,44,81016241,81535 Sur demande
K1284.1050816Bgauche8M161660,4402614,44,81016242,31535 Sur demande
K1284.1051016Bgauche10M161660,4402614,44,81016242,81535 Sur demande
K1284.10508201Bgauche8M20x1,5207050301861220302,32060 Sur demande
K1284.10510201Bgauche10M20x1,5207050301861220302,82060 Sur demande
K1284.10512201Bgauche12M20x1,52070503018612203032060 Sur demande
K1284.1070410Dgauche4M101038251593610171814 Sur demande
K1284.1070510Dgauche5M101038251593610171,3814 Sur demande
K1284.1070610Dgauche6M101038251593610171,8814 Sur demande
K1284.1070512Dgauche5M121247,8301910,83,6812191,3815 Sur demande
K1284.1070612Dgauche6M121247,8301910,83,6812191,8815 Sur demande
K1284.1070812Dgauche8M121247,8301910,83,6812192,3815 Sur demande
K1284.1070616Dgauche6M161660,4402614,44,81016241,81535 Sur demande
K1284.1070816Dgauche8M161660,4402614,44,81016242,31535 Sur demande
K1284.1071016Dgauche10M161660,4402614,44,81016242,81535 Sur demande
K1284.10708201Dgauche8M20x1,5207050301861220302,32060 Sur demande
K1284.10710201Dgauche10M20x1,5207050301861220302,82060 Sur demande
K1284.10712201Dgauche12M20x1,52070503018612203032060 Sur demande
K1284.2050410Bdroite4M101038251593610171814 Sur demande
K1284.2050510Bdroite5M101038251593610171,3814 Sur demande
K1284.2050610Bdroite6M101038251593610171,8814 Sur demande
K1284.2050512Bdroite5M121247,8301910,83,6812191,3815 Sur demande
K1284.2050612Bdroite6M121247,8301910,83,6812191,8815 Sur demande
K1284.2050812Bdroite8M121247,8301910,83,6812192,3815 Sur demande
K1284.2050616Bdroite6M161660,4402614,44,81016241,81535 Sur demande
K1284.2050816Bdroite8M161660,4402614,44,81016242,31535 Sur demande
K1284.2051016Bdroite10M161660,4402614,44,81016242,81535 Sur demande
K1284.20508201Bdroite8M20x1,5207050301861220302,32060 Sur demande
K1284.20510201Bdroite10M20x1,5207050301861220302,82060 Sur demande
K1284.20512201Bdroite12M20x1,52070503018612203032060 Sur demande
K1284.2070410Ddroite4M101038251593610171814 Sur demande
K1284.2070510Ddroite5M101038251593610171,3814 Sur demande
K1284.2070610Ddroite6M101038251593610171,8814 Sur demande
K1284.2070512Ddroite5M121247,8301910,83,6812191,3815 Sur demande
K1284.2070612Ddroite6M121247,8301910,83,6812191,8815 Sur demande
K1284.2070812Ddroite8M121247,8301910,83,6812192,3815 Sur demande
K1284.2070616Ddroite6M161660,4402614,44,81016241,81535 Sur demande
K1284.2070816Ddroite8M161660,4402614,44,81016242,31535 Sur demande
K1284.2071016Ddroite10M161660,4402614,44,81016242,81535 Sur demande
K1284.20708201Ddroite8M20x1,5207050301861220302,32060 Sur demande
K1284.20710201Ddroite10M20x1,5207050301861220302,82060 Sur demande
K1284.20712201Ddroite12M20x1,52070503018612203032060 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33