Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd
K1767_LST

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de roulements à billes de précision.Nota :Les roues sont résistantes à la corrosion et présentent une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.
À partir du diamètre 125 mm, les roues possèdent des rayons.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1767_LST Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd 271 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1767.100402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes454060-8510091301008095250 Sur demande
K1767.125402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes484060-85125915510080110,5250 Sur demande
K1767.160502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes6350807511016011202140105143550 Sur demande
K1767.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes7050807511020011245140105170800 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33