Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU conducteur d’électricité pour profilés aluminium, forme C
K2332_C

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Nos systèmes de profilés aluminium sont adaptés à la construction moderne de machines, d’installations et d’appareils. Nos roulettes pour profilés aluminium se caractérisent par leur flexibilité, leur polyvalence et leur facilité d’utilisation. Leur design incarne l’essence même de la simplicité et de la fonctionnalité.Matière :Corps en tôle d’acier.
Roues en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Corps de roue en polyamide 6.
Finition :Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6.
Polyuréthane thermoplastique (TPU) gris foncé.
Polyamide 6 gris argenté.
Nota :Deux plaques de fixation spécialement conçues garantissent une adaptabilité quasi universelle à chaque profilé aluminium. Notre gamme standard comprend différentes roulettes telles que des roulettes fixes et des roulettes pivotantes, avec ou sans frein.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) de haute qualité possède une dureté de 94° Shore A et est moulée par injection sur le corps de roue. Cette bande de roulement ne laisse pas de traces, n’entraîne pas de décoloration par contact et se caractérise par une faible résistance au roulement et au braquage ainsi que par une grande résistance à l’usure.
Utilisation :Ces roulettes avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique sont utilisées pour les chariots à outils, les roulettes de sol ou dans les locaux sanitaires, notamment dans l’industrie alimentaire.

Nos roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d’électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant résulter du matériel de transport utilisé ou des marchandises transportées. Elles permettent d’éviter une détérioration des marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l’utilisateur du chariot.
Plage de température :-20 °C - +70 °C.Caractéristiques  :
  RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2332_C Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU conducteur d’électricité pour profilés aluminium, forme C 333 kB

Dessins

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU conducteur d’électricité pour profilés aluminium, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAB

B1DD1HLL1RPalier de la roueCharge admissible
en kg
Mode de fixationDésignationCAOAcc.PrixCommander
K2332.100750252C292540758,51001208066,5roulement à billes48,75plaque à visserRoulette pivotante Sur demande
K2332.100800322C403240808,51111208080roulement à billes78plaque à visserRoulette pivotante Sur demande
K2332.101000322C4032401008,51361208090roulement à billes78plaque à visserRoulette pivotante Sur demande
K2332.101250322C4032401258,516112080102,5roulement à billes78plaque à visserRoulette pivotante Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33