Groupes de marchandise
Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
K1759_LS

Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier,
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage caoutchouc lisse, gris.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1759_LS Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard 276 kB

Dessins

Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABDD1D2HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1759.050182Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse2518501143695040 Sur demande
K1759.075252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse28257511439865,560 Sur demande
K1759.100252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse332510011431218370 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33