Groupes de marchandise
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd
K1788_B

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1788_B Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd 198 kB

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueBB1B2B3D

D1HLL1L2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1788.1010004011Roulette fixeroulement à billes4060558510091301008076350 Sur demande
K1788.1010004013Roulette fixeroulement à billes40807511010011130140105-350 Sur demande
K1788.1012504011Roulette fixeroulement à billes4060558512591551008076350 Sur demande
K1788.1012504013Roulette fixeroulement à billes40807511012511155140105-350 Sur demande
K1788.101500501Roulette fixeroulement à billes50807511015011197140105-500 Sur demande
K1788.101600501Roulette fixeroulement à billes50807511016011202140105-550 Sur demande
K1788.102000501Roulette fixeroulement à billes50807511020011245140105-600 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33