Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.

* Trou oblong.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0490 Bride articulée sans denture en aluminium 673 kB

Dessins

Bride articulée sans denture en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEFGHKLMNOPRSUCAOAcc.PrixCommander
K0490.51212,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  Sur demande
K0490.51414,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  Sur demande
K0490.51616,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  Sur demande
K0490.51818,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  Sur demande
K0490.52020,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  Sur demande
K0490.52525,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  Sur demande
K0490.53030,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  Sur demande
K0490.54040,29* (4x)605657761004476144100101004869M10x50-  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33