Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal ISO 4032, acier.
À partir du diamètre 20 mm, vis H ISO 4017 et écrou DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0489 Bride articulée sans denture en aluminium 672 kB

Dessins

Bride articulée sans denture en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEHLMPRSCAOAcc.PrixCommander
K0489.51212,112,1252629,44488442137,5M6x18  Sur demande
K0489.51414,114,1252629,44488442137,5M6x18  Sur demande
K0489.51616,116,1252629,44488442137,5M6x18  Sur demande
K0489.51818,118,1252629,44488442137,5M6x18  Sur demande
K0489.52020,120,145404073146733351M8x35  Sur demande
K0489.52525,125,145404073146733351M8x35  Sur demande
K0489.53030,130,145404073146733351M8x35  Sur demande
K0489.54040,1540,156056561002001004870M10x50  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33