Groupes de marchandise
Unités linéaires en Inox
K0495

Unités linéaires en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.
Broche à filet trapézoïdal, filetage à droite, roulée, Inox 1.4301.

Nota :Plage de vitesse de rotation moyenne, autoblocage.

Course S = longueur L – (2 x L2 + J).
Sur demande :Filetage à gauche, 2 broches motrices, autres courses ou volants.Accessoires :- Guidages Inox K0496, K0498, K0499
- Brides du système d'assemblage de tube
Principe fonctionnel :Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0495 Unités linéaires en Inox 123 kB
 Informations techniques concernant le système de tubes unité linéaire 66,9 kB

Dessins

Unités linéaires en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type E

BrocheLCourse
S
BD1JL1L2MP1
clavette parallèle
DIN 6885
V1CAOAcc.PrixCommander
K0495.1300101X300avec roulement à bille30Tr 14x3300109308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 Sur demande
K0495.1300101X500avec roulement à bille30Tr 14x3500309308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 Sur demande
K0495.1300101X800avec roulement à bille30Tr 14x3800609308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 Sur demande
K0495.1400101X300avec roulement à bille40Tr 20x43001074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 Sur demande
K0495.1400101X500avec roulement à bille40Tr 20x45003074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 Sur demande
K0495.1400101X800avec roulement à bille40Tr 20x48006074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 Sur demande
K0495.1400101X1000avec roulement à bille40Tr 20x410008074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33