Groupes de marchandise
Bride en croix en inox
K0472

Bride en croix en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox coulée de précision 1.4308.
Vis CHC ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Vis H ISO 4017 ø à partir de 30 mm, inox.

Nota :Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0472 Bride en croix en inox 480 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride en croix en inox

Bride en croix en inox, forme A

plus d'infos

Dessins

Bride en croix en inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

ELPQRSTCAOAcc.PrixCommander
K0472.11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 Sur demande
K0472.11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 Sur demande
K0472.11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 Sur demande
K0472.11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 Sur demande
K0472.12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 Sur demande

Bride de pied en inox, forme B

plus d'infos

Dessins

Bride de pied en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

ELPQRSTCAOAcc.PrixCommander
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 Sur demande
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33