Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pernos, tornillos y tuercas de martillo de acero.
Pasador de centraje y cubiertas de poliamida, reforzado con fibra de vidrio.
Versión:Pernos, tornillos y tuercas de martillo cincados.
Pasador de centraje y cubiertas de color negro.
Indicación:Los juegos de unión resultan adecuados para unir dos perfiles de aluminio en ángulo recto. Los juegos de unión permiten un posicionamiento libre de los perfiles. Adecuado para cargas superiores y la absorción de fuerzas de torsión.

Requiere un mecanizado mínimo. El juego de unión tan sólo requiere una perforación unilateral de Ø17 mm.
El juego de unión K1038.0828 tan sólo requiere una perforación unilateral de Ø11 mm.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1038 Juegos de unión de pernos tipo B 300 kB

Planos

Juegos de unión de pernos tipo B
Juegos de unión de pernos tipo B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
AA1A2DL

L1CADAcc.PrecioPedir
K1038.0828B82818-11-18 A petición
K1038.1040B103723-174022,5 A petición
K1038.1045B104228-174522,5 A petición
K1038.1060B105743-176022,5 A petición
K1038.1080B10776340178022,5 A petición
K1038.1090B10877345179022,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33