Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polipropileno.Versión:Negro, autoextinguible según UL94-V2.Indicación:La banda de ganchos y de bucles es de polipropileno de alta calidad y se puede abrir y volver a cerrar cientos de veces.
Las bandas de velcro se prestan de maravilla para agrupar, ordenar y asegurar cables y conductos.

Autoextinguible según UL94-V2. Se puede cortar a la longitud deseada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2151 Banda de velcro en rollo autoextinguible 283 kB

Planos

Banda de velcro en rollo autoextinguible

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

LCADAcc.PrecioPedir
K2151.07X150007,515000 A petición
K2151.10X250001025000 A petición
K2151.13X250001325000 A petición
K2151.16X250001625000 A petición
K2151.20X250002025000 A petición
K2151.25X250002525000 A petición
K2151.30X250003025000 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33