Grupos de mercancía
Zócalo con banda de velcro para perfiles de aluminio
K2150

Zócalo con banda de velcro para perfiles de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Zócalo de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Banda de velcro de polipropileno.
Versión:Zócalo negro, autoextinguible según UL94-V0.
Banda de velcro negra, autoextinguible según UL94-V2.
Indicación:El zócalo con velcro sirve como ayuda de instalación, para la fijación cuidadosa de los cables, conductos y bucles. El zócalo ya lleva una banda de velcro. La banda de velcro se puede sacar e introducir sin herramientas en el zócalo. La banda de velcro se puede abrir y volver a cerrar cientos de veces.

El zócalo con velcro es apto para montarlo directamente en perfiles de aluminio.

Con el pie de apriete, el zócalo se puede montar sin herramientas en la ranura de los perfiles de aluminio. Girándolo 45°, el zócalo se puede montar transversalmente o en paralelo a la ranura de perfil.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2150 Zócalo con banda de velcro para perfiles de aluminio 337 kB

Planos

Zócalo con banda de velcro para perfiles de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPerfilB

B1H1LL1Ancho
de
ranura
Zona de sujeción
mm
CADAcc.PrecioPedir
K2150.10810150I101515,41501984-20 A petición
K2150.10820180I202618,11802988-35 A petición
K2150.10820200I202618,520036810-60 A petición
K2150.20810150B101513,81501984-20 A petición
K2150.20820180B2026171802988-35 A petición
K2150.20820200B202617,120036810-60 A petición
K2150.21010150B101517,715019104-20 A petición
K2150.21020180B202620,918029108-35 A petición
K2150.21020200B202621200361010-60 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33