Groupes de marchandise
Équerres simples larges en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées
K1531

Équerres simples larges en fonte grise avec faces d'appui...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Les équerres avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1531 Équerres simples larges en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées 178 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,4 MB

Dessins

Équerres simples larges en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLB

HL2B2B3H1L8CAOAcc.PrixCommander
K1531.100302230300220300250901003040 Sur demande
K1531.100402840400280400320901603040 Sur demande
K1531.100503450500340500400902003550 Sur demande
K1531.1006343636304356305001002504050 Sur demande
K1531.1008052808005258006401153204550 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33