Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, actionnement et écrou en zinc injecté haute pression ou en plastique PA6 GFR 30.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition :Corps, actionnement et écrou chromés ou de couleur noire.
Came zinguée.
Nota :Verrou quart de tour avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Anti-vibration (sauf version plastique), un cliquet empêche une ouverture accidentelle. Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Fente largeur
d) Double barre 3 mm
e) Double barre 5 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0522 Verrou quart de tour 162 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour

Verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

DActionnement

SWHCAOAcc.PrixCommander
K0522.17181zinc30carré 7 mm2718,5  Sur demande
K0522.18181zinc30carré 8 mm2718,5  Sur demande
K0522.20181zinc30fente2718,5  Sur demande
K0522.43181zinc30double empreinte 3 mm2718,5  Sur demande
K0522.45181zinc30double empreinte 5 mm2718,5  Sur demande
K0522.20185plastique28fente2718,5  Sur demande
K0522.43185plastique28double empreinte 3 mm2718,5  Sur demande
K0522.45185plastique28double empreinte 5 mm2718,5  Sur demande

Came en acier pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

LCAOAcc.PrixCommander
K0523.135X16516,535 Sur demande
K0523.135X18518,535 Sur demande
K0523.135X20520,535 Sur demande
K0523.135X22522,535 Sur demande
K0523.135X24524,535 Sur demande
K0523.145X0454,545 Sur demande
K0523.145X0656,545 Sur demande
K0523.145X0858,545 Sur demande
K0523.145X10510,545 Sur demande
K0523.145X12512,545 Sur demande
K0523.145X14514,545 Sur demande
K0523.145X16516,545 Sur demande
K0523.145X18518,545 Sur demande
K0523.145X20520,545 Sur demande
K0523.145X21521,545 Sur demande
K0523.145X22522,545 Sur demande
K0523.145X24524,545 Sur demande
K0523.145X26526,545 Sur demande
K0523.145X28528,545 Sur demande
K0523.145X30530,545 Sur demande
K0523.145X32532,545 Sur demande
K0523.145X34534,545 Sur demande
K0523.145X36536,545 Sur demande
K0523.145X38538,545 Sur demande
K0523.145X40540,545 Sur demande
K0523.145X42542,545 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33