- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- K1463
Sauterelles en Inox horizontales avec capteur de force
- K1463
Sauterelles en Inox horizontales avec verrouillage de sécurité et capteur de force
- K1464
Entretoises réglables pour sauterelles avec capteur de force
- K1482
Connecteurs à bornes à vis blindés
- K1825
Capteur de force pour sauterelles
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0660
Sauterelle antistatique à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
- K0661
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
- K0661
Sauterelle antistatique à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0662
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
- K0662
Sauterelle antistatique à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable, Inox
- K0663
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
- K0663
Sauterelle antistatique à levier vertical avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0664
Ecrou avec bout sphérique
- K1736
Capteurs d'état en inox avec support pour sauterelle à levier
- K1243
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable
- K1543
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à gauche et broche de pression réglable
- K1544
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à droite et broche de pression réglable
- K1239
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K1433
Sauterelle à levier horizontal avec embase droite et bras de maintien plein
- K1541
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1240
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K1241
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K2067
Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable
- K1434
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1435
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K1242
Sauterelle à levier horizontal modèle lourd avec broche de pression réglable
- K1439
Serrage par traction
- K1244
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe
- K1245
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression réglable
- K1246
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K1248
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K1250
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
- K1251
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et bras de maintien plein
- K1253
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
- K1254
Mini sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1255
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K2066
Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable
- K1256
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K1257
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K1438
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K1258
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K1542
Sauterelle à levier horizontal avec embase angulaire et broche de pression réglable
- K1259
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression réglable
- K1436
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe
- K1437
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et bras de maintien plein
- K1260
Sauterelle à étrier horizontal avec attache
- K1261
Sauterelle à étrier horizontal avec attache
- K1262
Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
- K1265
Sauterelle à étrier vertical avec attache
- K1268
Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
- K1270
Sauterelle à crochet horizontal avec attache
- K1432
Sauterelle à crochet horizontal avec attache
- K1545
Mini sauterelle à bielle avec console
- K1546
Sauterelles à bielle avec console
- K1547
Sauterelles à bielle avec console
- K1440
Sauterelle à bielle sans console
- K0087
Sauterelle à pousser et tirer, modèle lourd avec poignée
- K0088
Sauterelle à bielle modèle lourd avec levier démontable
- K0745
Mini sauterelle à tige coulissante
- K1548
Sauterelle pneumatique horizontale
- K1549
Sauterelle pneumatique à bielle
- K1550
Presse à genouillère, version mécanique
- K1551
Presse à genouillère, version pneumatique
- K0055
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable
- K0056
Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe
- K0058
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0059
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0060
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K0061
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K0062
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression réglable
- K0063
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe
- K0064
Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et bras de maintien plein
- K0065
Sauterelle courbée à levier vertical avec embase horizontale
- K0066
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec broche de pression fixe
- K0067
Sauterelle à levier vertical modèle lourd avec bras de maintien plein
- K0068
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable
- K0069
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0070
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K0071
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à gauche et broche de pression réglable
- K0267
Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale à droite et broche de pression réglable
- K0072
Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable
- K0073
Sauterelle à levier horizontal avec embase droite et bras de maintien plein
- K0074
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable
- K0075
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
- K0076
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et bras de maintien plein
- K0077
Sauterelle à levier horizontal modèle lourd avec broche de pression réglable
- K0078
Serrage par traction
- K0079
Sauterelle à crochet horizontal avec attache
- K0080
Sauterelle à étrier horizontale avec attache
- K0081
Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache
- K0082
Sauterelle à étrier vertical avec attache
- K0083
Mini sauterelle à bielle avec console
- K0084
Sauterelle à bielle avec console
- K0085
Sauterelle à bielle avec console
- K0086
Sauterelle à bielle sans console
- K0089
Sauterelle pneumatique horizontale Forme A
- K0090
Sauterelle pneumatique horizontale Forme B
- K0091
Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd
- K0092
Sauterelle pneumatique horizontale modèle lourd
- K0093
Sauterelle pneumatique à bielle
- K0094
Sauterelle pneumatique à bielle
- K0095
Presse à grenouillère version mécanique
- K0096
Presse à grenouillère version pneumatique
- K0098
Equerre de fixation
- K1431
Equerre de fixation
- K2110
Poignées en plastique, rondes avec support rectangulaire
- K2111
Poignées en plastique, rondes avec support rond
- K2112
Poignées en plastique, rondes avec support rond
- K2113
Poignées en plastique, rectangulaires avec support rectangulaire
- K0099
Poignée plastique ronde
- K0100
Poignée plastique
- K0688
Vis de pression avec patin
- K0689
Vis de pression avec patin
- K0690
Vis à embout néoprène
- K0101
Broche de pression rigide
- K1442
Broche de pression rigide
- K0102
Broche de pression avec pied articulé
- K0103
Broche de pression avec patin néoprène vulcanisé
- K1443
Broche de pression avec patin néoprène vulcanisé
- K0104
Patin en néoprène
- K0105
Embout de protection
- K0106
Embout
- K0106
Bouchons de protection antistatiques
- K0107
Rondelle de serrage pour broches de pression
- K1441
Rondelle de serrage pour broches de pression
- K1210
Bloc adaptateur en aluminium
- K1211
Plaque d'adaptation circulaire
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0091Sauterelle pneumatique verticale modèle lourd |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni. Vérin verni.Sur demande :Commutateur de proximité Reed.Vérin pneumatique :A effet double avec amortisseurs de fin de course des deux côtés.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Consommation d'air par cycle | Angle d'ouverture du bras de fixation | Force de retenue à 6 bar F1 N | Force de retenue à 6 bar F2 N | Force de serrage à 6 bar F3 N | Force de serrage à 6 bar F4 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0091.0750 | 0,27 dm³ | 120° | 3000 | 7500 | 2250 | 3150 | | | Sur demande | | K0091.1750 | 0,75 dm³ | 120° | 6500 | 17500 | 6500 | 8000 | | | Sur demande | |
Référence | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C3 | D | H | L | L1 | L2 | S | R | Pression de service en bar | Nombre de course par min. à 6 bar | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0091.0750 | 48 | 63,5 | 48 | 63,5 | 92,5 | 12,7 | 72 | 19 | 43 | 8,7 | 425 | 169 | 67 | 105 | 8 | G1/4 | 2 - 6 | 30 | | | Sur demande | | K0091.1750 | 54,9 | 76,2 | 61,8 | 83 | 108,7 | 16 | 71 | 25,3 | 52 | 10,6 | 495,6 | 219 | 90 | 129 | 9,6 | G 3/8 | 2 - 6 | 15 | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|