Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état et bouton de manœuvre en plastique
K1495

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.

Avec les doigts d'indexage avec capteur d'état, l'état d'actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.

L'état d'actionnement est transmis sans fil par Bluetooth à un appareil mobile ou à la passerelle K1494.
L'association des doigts d'indexage avec capteur d'état et de la passerelle est utilisée pour le traitement ultérieur du signal, par exemple dans une commande de machine.

L'alimentation en énergie du doigt d'indexage est assurée par une pile bouton intégrée, qui peut être remplacée si besoin.
Matière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.

Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton champignon et couvercle en thermoplastique.
Finition :Version acier :
Douille filetée brunie.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Version Inox :
Douille filetée polie.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et poli.
Doigt d'arrêt non trempé, rectifié et poli.

Bouton champignon gris foncé.
Couvercle gris translucide.
Données techniques :Voir informations techniques.Utilisation :Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.Avantages :Transmission sans fil de l'état d'actionnement.
Élimination des câblages complexes.
La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue.
Pas de contours gênants.
Accessoires :Passerelle K1494Sécurité :Les doigts d'indexage avec capteur d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.Indication de dessin :
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état et bouton de manœuvre en plastique

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état et bouton de manœuvre en plastique

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état et bouton de manœuvre en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
D

D1D2Course
S
LL1L2L3SW1F x 30°Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1495.1105Aaciertraitée5M10x13555717715131,35512 Sur demande
K1495.1206Aaciertraitée6M12x1,53566220817141,86614 Sur demande
K1495.1308Aaciertraitée8M16x1,535876261023192,381535 Sur demande
K1495.1410Aaciertraitée10M20x1,5351082281225222,8101534 Sur demande
K1495.1412Aaciertraitée12M20x1,5351286281425222,8121539 Sur demande
K1495.01105Aacier inoxydabletraitée5M10x13555717715131,35512 Sur demande
K1495.01206Aacier inoxydabletraitée6M12x1,53566220817141,86614 Sur demande
K1495.01308Aacier inoxydabletraitée8M16x1,535876261023192,381535 Sur demande
K1495.01410Aacier inoxydabletraitée10M20x1,5351082281225222,8101534 Sur demande
K1495.01412Aacier inoxydabletraitée12M20x1,5351286281425222,8121539 Sur demande
K1495.11105Aacier inoxydablenon traité5M10x13555717715131,35512 Sur demande
K1495.11206Aacier inoxydablenon traité6M12x1,53566220817141,86614 Sur demande
K1495.11308Aacier inoxydablenon traité8M16x1,535876261023192,381535 Sur demande
K1495.11410Aacier inoxydablenon traité10M20x1,5351082281225222,8101534 Sur demande
K1495.11412Aacier inoxydablenon traité12M20x1,5351286281425222,8121539 Sur demande

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
D

D1D2Course
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1495.2105Baciertraitée5M10x1355571771513171,35512 Sur demande
K1495.2206Baciertraitée6M12x1,5356622081714191,86614 Sur demande
K1495.2308Baciertraitée8M16x1,53587626102319242,381535 Sur demande
K1495.2410Baciertraitée10M20x1,535108228122522302,8101534 Sur demande
K1495.2412Baciertraitée12M20x1,535128628142522302,8121539 Sur demande
K1495.02105Bacier inoxydabletraitée5M10x1355571771513171,35512 Sur demande
K1495.02206Bacier inoxydabletraitée6M12x1,5356622081714191,86614 Sur demande
K1495.02308Bacier inoxydabletraitée8M16x1,53587626102319242,381535 Sur demande
K1495.02410Bacier inoxydabletraitée10M20x1,535108228122522302,8101534 Sur demande
K1495.02412Bacier inoxydabletraitée12M20x1,535128628142522302,8121539 Sur demande
K1495.12105Bacier inoxydablenon traité5M10x1355571771513171,35512 Sur demande
K1495.12206Bacier inoxydablenon traité6M12x1,5356622081714191,86614 Sur demande
K1495.12308Bacier inoxydablenon traité8M16x1,53587626102319242,381535 Sur demande
K1495.12410Bacier inoxydablenon traité10M20x1,535108228122522302,8101534 Sur demande
K1495.12412Bacier inoxydablenon traité12M20x1,535128628142522302,8121539 Sur demande

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
D

D1D2Course
S
LL1L2L3SW1F x 30°Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1495.3105Caciertraitée5M10x13555717715131,35512 Sur demande
K1495.3206Caciertraitée6M12x1,53566220817141,86614 Sur demande
K1495.3308Caciertraitée8M16x1,535876261023192,381535 Sur demande
K1495.3410Caciertraitée10M20x1,5351082281225222,8101534 Sur demande
K1495.3412Caciertraitée12M20x1,5351286281425222,8121539 Sur demande
K1495.03105Cacier inoxydabletraitée5M10x13555717715131,35512 Sur demande
K1495.03206Cacier inoxydabletraitée6M12x1,53566220817141,86614 Sur demande
K1495.03308Cacier inoxydabletraitée8M16x1,535876261023192,381535 Sur demande
K1495.03410Cacier inoxydabletraitée10M20x1,5351082281225222,8101534 Sur demande
K1495.03412Cacier inoxydabletraitée12M20x1,5351286281425222,8121539 Sur demande
K1495.13105Cacier inoxydablenon traité5M10x13555717715131,35512 Sur demande
K1495.13206Cacier inoxydablenon traité6M12x1,53566220817141,86614 Sur demande
K1495.13308Cacier inoxydablenon traité8M16x1,535876261023192,381535 Sur demande
K1495.13410Cacier inoxydablenon traité10M20x1,5351082281225222,8101534 Sur demande
K1495.13412Cacier inoxydablenon traité12M20x1,5351286281425222,8121539 Sur demande

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
D

D1D2Course
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1495.4105Daciertraitée5M10x1355571771513171,35512 Sur demande
K1495.4206Daciertraitée6M12x1,5356622081714191,86614 Sur demande
K1495.4308Daciertraitée8M16x1,53587626102319242,381535 Sur demande
K1495.4410Daciertraitée10M20x1,535108228122522302,8101534 Sur demande
K1495.4412Daciertraitée12M20x1,535128628142522302,8121539 Sur demande
K1495.04105Dacier inoxydabletraitée5M10x1355571771513171,35512 Sur demande
K1495.04206Dacier inoxydabletraitée6M12x1,5356622081714191,86614 Sur demande
K1495.04308Dacier inoxydabletraitée8M16x1,53587626102319242,381535 Sur demande
K1495.04410Dacier inoxydabletraitée10M20x1,535108228122522302,8101534 Sur demande
K1495.04412Dacier inoxydabletraitée12M20x1,535128628142522302,8121539 Sur demande
K1495.14105Dacier inoxydablenon traité5M10x1355571771513171,35512 Sur demande
K1495.14206Dacier inoxydablenon traité6M12x1,5356622081714191,86614 Sur demande
K1495.14308Dacier inoxydablenon traité8M16x1,53587626102319242,381535 Sur demande
K1495.14410Dacier inoxydablenon traité10M20x1,535108228122522302,8101534 Sur demande
K1495.14412Dacier inoxydablenon traité12M20x1,535128628142522302,8121539 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33