Groupes de marchandise
Roue polyamide modèle lourd
K1784

Roue polyamide modèle lourd

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Polyamide.Nota :Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques.
De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Roues assorties à la réf. K1772.
Indication de dessin :
Forme A: Palier lisse
Forme B: Roulement à billes
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1784 Roue polyamide modèle lourd 204 kB

Dessins (aperçu complet)

Roue polyamide modèle lourd

Roue polyamide, modèle lourd avec palier lisse, forme A

plus d'infos

Dessins

Roue polyamide, modèle lourd avec palier lisse, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1784.07532palier lisse75123235300 Sur demande
K1784.10037palier lisse100153745500 Sur demande
K1784.12540palier lisse125154045700 Sur demande
K1784.15050palier lisse150205060800 Sur demande
K1784.20050palier lisse2002050601500 Sur demande
K1784.25065palier lisse2502565702000 Sur demande

Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B

plus d'infos

Dessins

Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1784.075321roulement à billes75153235300 Sur demande
K1784.100371roulement à billes100153745500 Sur demande
K1784.125401roulement à billes125204045700 Sur demande
K1784.150501roulement à billes150205060800 Sur demande
K1784.200501roulement à billes2002550601500 Sur demande
K1784.250651roulement à billes2502565652000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33