Groupes de marchandise
Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage
K0041

Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils.
Mors de serrage (30 HRC).
Finition :Corps de base trempé.
Mors de serrage, bruni.
Surfaces de serrage rectifiées.
Nota :

La particularité des mors de serrage réside dans la surépaisseur d'usinage des mâchoires : surépaisseur de 3 mm pour le modèle K0041.08 et de 5 mm pour les modèles K0041.12 et K0041.16.
Cette surépaisseur permet de réaliser des formes adaptées à la géométrie de la pièce à usiner (voir figure).

Les mors de serrage des modèles K0041.08 et K0041.0810 sont dépourvus de stries.

Course par référence :
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Indication de dessin :
D) Vis à tête CHC DIN 912

1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Bloc butée fixe
4) Plaque de base
5) Vérin hydraulique/pneumatique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0041 Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage 255 kB

Dessins

Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
min.
A
max.
B

B1CDEFinition 2GForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0041.083337292115M8X252,5pour taraudageM81525 Sur demande
K0041.08103337292115M8X252,5pour rainure en té101525 Sur demande
K0041.125259413022M12X404pour taraudageM123085 Sur demande
K0041.12145259413022M12X304pour rainure en té143085 Sur demande
K0041.166776564229M16X605pour taraudageM1650210 Sur demande
K0041.16186776564229M16X505pour rainure en té1850210 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33