Groupes de marchandise
Embouts de protection en plastique pour tubes carrés
K2029

Embouts de protection en plastique pour tubes carrés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en polyéthylène.Finition :Corps de base noir.Utilisation :Les embouts servent à protéger les tubes des arêtes vives.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2029 Embouts de protection en plastique pour tubes carrés 190 kB

Dessins (aperçu complet)

Embouts de protection en plastique pour tubes carrés

Embouts de protection en plastique pour tubes carrés, forme A, carrés

plus d'infos

Dessins

Embouts de protection en plastique pour tubes carrés, forme A, carrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeFormeA

HLCAOAcc.PrixCommander
K2029.2020carréA20224 Sur demande
K2029.2525carréA25223 Sur demande
K2029.3030carréA30223 Sur demande
K2029.4040carréA40328 Sur demande
K2029.5050carréA50228 Sur demande

Embouts de protection en plastique pour tubes carrés, forme B, rectangulaires

plus d'infos

Dessins

Embouts de protection en plastique pour tubes carrés, forme B, rectangulaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeFormeA

BHLCAOAcc.PrixCommander
K2029.3015rectangulaireB3015222 Sur demande
K2029.4020rectangulaireB402028 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33