Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Profilé pour rails à rouleaux : acier.
Rouleaux : plastique PP.
Axe : acier.
Finition :Profilé pour rails à rouleaux : zingué.
Rouleaux : gris similaire à RAL 7042. Modèle ESD noir.
Axe : zingué.
Nota :Rails à rouleaux résistants et silencieux. Le dispositif est livré entièrement monté. Dans le profilé pour rails à rouleaux se trouvent des rouleaux en plastique montés sur des axes en acier. Les entraxes étroits garantissent un fonctionnement silencieux et fluide. Si nécessaire, le profilé pour rails à rouleaux en tôle d'acier peut être facilement coupé à la longueur souhaitée.

Des supports fixes et variables sont disponibles en tant qu'accessoires. Ces supports permettent une fixation directe sur des tubes ronds ou des tubes profilés de Ø30 et sur des profilés aluminium à pas de 40 mm.

Forme A : sans boudin.
Forme B : avec boudin.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2135_Datasheet_31614_Convoyeurs_rouleaux_en_acier--fr 210 kB

Dessins (aperçu complet)

Convoyeurs à rouleaux en acier

Convoyeurs à rouleaux en acier, forme A

plus d'infos

Dessins

Convoyeurs à rouleaux en acier, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur
de composant
L

ESD
à décharge
électrostatique
CAOAcc.PrixCommander
K2135.120X2000Asans boudingris2000non Sur demande
K2135.111X2000Asans boudinnoir2000oui Sur demande

Convoyeurs à rouleaux en acier, forme B

plus d'infos

Dessins

Convoyeurs à rouleaux en acier, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur
de composant
L

ESD
à décharge
électrostatique
CAOAcc.PrixCommander
K2135.220X2000Bavec boudingris2000non Sur demande
K2135.211X2000Bavec boudinnoir2000oui Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33