Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y función de seguridad, inserto roscado de acero inoxidable
K1873

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y función...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con función de seguridad impiden las modificaciones en el punto de sujeción debido a una apertura o cierre accidentales.
En el estado inicial, la palanca se puede girar libremente y no tiene conexión con el punto de fijación. El dentado no se engrana hasta que no se presiona la empuñadura y entonces se puede soltar o apretar la sujeción.
La reposición tiene lugar por resorte inmediatamente después de soltar la empuñadura.
Material:Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado.
Perno roscado de acero inoxidable.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales. Contorno de agarre cerrado sin bordes de interferencia.A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1873 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y función de seguridad, inserto roscado de acero inoxidable 267 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y función de seguridad, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1873.1041X10gris antracita RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 A petición
K1873.1041X15gris antracita RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 A petición
K1873.1041X20gris antracita RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 A petición
K1873.1051X10gris antracita RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 A petición
K1873.1051X15gris antracita RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 A petición
K1873.1051X20gris antracita RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 A petición
K1873.1051X25gris antracita RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 A petición
K1873.2051X10gris antracita RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1873.2051X15gris antracita RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1873.2051X20gris antracita RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1873.2051X25gris antracita RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1873.2051X30gris antracita RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1873.2051X40gris antracita RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1873.2061X10gris antracita RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1873.2061X15gris antracita RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1873.2061X20gris antracita RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1873.2061X25gris antracita RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1873.2061X30gris antracita RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1873.2061X40gris antracita RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1873.2081X15gris antracita RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1873.2081X20gris antracita RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1873.2081X25gris antracita RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1873.2081X30gris antracita RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1873.2081X40gris antracita RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1873.3081X20gris antracita RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 A petición
K1873.3081X25gris antracita RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 A petición
K1873.3081X30gris antracita RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 A petición
K1873.3081X40gris antracita RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 A petición
K1873.3101X20gris antracita RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 A petición
K1873.3101X25gris antracita RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 A petición
K1873.3101X30gris antracita RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 A petición
K1873.3101X40gris antracita RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 A petición
K1873.10484X10rojo tráfico RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 A petición
K1873.10484X15rojo tráfico RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 A petición
K1873.10484X20rojo tráfico RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 A petición
K1873.10584X10rojo tráfico RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 A petición
K1873.10584X15rojo tráfico RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 A petición
K1873.10584X20rojo tráfico RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 A petición
K1873.10584X25rojo tráfico RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 A petición
K1873.20584X10rojo tráfico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1873.20584X15rojo tráfico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1873.20584X20rojo tráfico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1873.20584X25rojo tráfico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1873.20584X30rojo tráfico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1873.20584X40rojo tráfico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1873.20684X10rojo tráfico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 A petición
K1873.20684X15rojo tráfico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1873.20684X20rojo tráfico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1873.20684X25rojo tráfico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1873.20684X30rojo tráfico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1873.20684X40rojo tráfico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1873.20884X15rojo tráfico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 A petición
K1873.20884X20rojo tráfico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 A petición
K1873.20884X25rojo tráfico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 A petición
K1873.20884X30rojo tráfico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 A petición
K1873.20884X40rojo tráfico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 A petición
K1873.30884X20rojo tráfico RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 A petición
K1873.30884X25rojo tráfico RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 A petición
K1873.30884X30rojo tráfico RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 A petición
K1873.30884X40rojo tráfico RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 A petición
K1873.31084X20rojo tráfico RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 A petición
K1873.31084X25rojo tráfico RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 A petición
K1873.31084X30rojo tráfico RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 A petición
K1873.31084X40rojo tráfico RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33