Grupos de mercancía
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa

Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa

Volver
Los cierres acodados y los cierres de trampa son elementos sencillos que se utilizan para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores en el ámbito de la construcción de maquinaria, instalaciones, grupos y depósitos.
Los cierres a presión están previstos para el montaje enrasado en puertas, compuertas, cubiertas, bandejas y escotillas. Las puertas se cierran con la función de cierre simplemente apretando, lo que permite un bloqueo seguro. Los cierres a presión se utilizan en interiores y exteriores en la construcción naval o de barcos, transporte y en la industria de embalaje, la tecnología médica y la industria de automóviles.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33