Grupos de mercancía

Los elementos de mando ESD de KIPP se han desarrollado especialmente para su utilización en zonas de protección ESD en las que suele haber componentes electrostáticamente sensibles.
Los componentes, elementos y dispositivos electrónicos sensibles pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej., durante la elaboración, montaje, transporte).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Los productos ESD de KIPP se han elaborado con un plástico especial conductor de la electricidad, por lo que se pueden utilizar conforme con
DIN EN 61340-5-1. Comprobamos con regularidad su capacidad de derivación eléctrica según las disposiciones normativas. Estos productos ESD también se pueden emplear para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Para su identificación inequívoca en el lateral del producto aparece impreso el logo amarillo de ESD.
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
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33