Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero bruñido
K1597

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior e...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.

La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.
Material:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el elemento dentado con una corona dentada, lo que permite fijar o soltar la rosca. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Montaje:La profundidad de enroscado debe tener como mín. 2 x el diámetro de rosca y la rosca debería estar ligeramente lubricada al instalar.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Modelos especiales.
Otros colores y longitudes de rosca.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1597 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero bruñido 610 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrecioPedir
K1597.2081X10gris antracita RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 A petición
K1597.2081X20gris antracita RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 A petición
K1597.2081X30gris antracita RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 A petición
K1597.2081X40gris antracita RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 A petición
K1597.3101X15gris antracita RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 A petición
K1597.3101X30gris antracita RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 A petición
K1597.3101X40gris antracita RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 A petición
K1597.3101X50gris antracita RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 A petición
K1597.4101X20gris antracita RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 A petición
K1597.4101X30gris antracita RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 A petición
K1597.4101X40gris antracita RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 A petición
K1597.4101X50gris antracita RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 A petición
K1597.5121X20gris antracita RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 A petición
K1597.5121X30gris antracita RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 A petición
K1597.5121X40gris antracita RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 A petición
K1597.5121X50gris antracita RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 A petición
K1597.2082X10naranja puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 A petición
K1597.2082X20naranja puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 A petición
K1597.2082X30naranja puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 A petición
K1597.2082X40naranja puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 A petición
K1597.3102X15naranja puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 A petición
K1597.3102X30naranja puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 A petición
K1597.3102X40naranja puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 A petición
K1597.3102X50naranja puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 A petición
K1597.4102X20naranja puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 A petición
K1597.4102X30naranja puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 A petición
K1597.4102X40naranja puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 A petición
K1597.4102X50naranja puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 A petición
K1597.5122X20naranja puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 A petición
K1597.5122X30naranja puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 A petición
K1597.5122X40naranja puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 A petición
K1597.5122X50naranja puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 A petición
K1597.20816X10amarillo colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 A petición
K1597.20816X20amarillo colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 A petición
K1597.20816X30amarillo colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 A petición
K1597.20816X40amarillo colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 A petición
K1597.31016X15amarillo colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 A petición
K1597.31016X30amarillo colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 A petición
K1597.31016X40amarillo colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 A petición
K1597.31016X50amarillo colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 A petición
K1597.41016X20amarillo colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 A petición
K1597.41016X30amarillo colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 A petición
K1597.41016X40amarillo colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 A petición
K1597.41016X50amarillo colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 A petición
K1597.51216X20amarillo colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 A petición
K1597.51216X30amarillo colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 A petición
K1597.51216X40amarillo colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 A petición
K1597.51216X50amarillo colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 A petición
K1597.20886X10verde señal RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 A petición
K1597.20886X20verde señal RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 A petición
K1597.20886X30verde señal RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 A petición
K1597.20886X40verde señal RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 A petición
K1597.31086X15verde señal RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 A petición
K1597.31086X30verde señal RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 A petición
K1597.31086X40verde señal RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 A petición
K1597.31086X50verde señal RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 A petición
K1597.41086X20verde señal RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 A petición
K1597.41086X30verde señal RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 A petición
K1597.41086X40verde señal RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 A petición
K1597.41086X50verde señal RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 A petición
K1597.51286X20verde señal RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 A petición
K1597.51286X30verde señal RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 A petición
K1597.51286X40verde señal RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 A petición
K1597.51286X50verde señal RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 A petición
K1597.20887X10azul tráfico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 A petición
K1597.20887X20azul tráfico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 A petición
K1597.20887X30azul tráfico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 A petición
K1597.20887X40azul tráfico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 A petición
K1597.31087X15azul tráfico RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 A petición
K1597.31087X30azul tráfico RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 A petición
K1597.31087X40azul tráfico RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 A petición
K1597.31087X50azul tráfico RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 A petición
K1597.41087X20azul tráfico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 A petición
K1597.41087X30azul tráfico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 A petición
K1597.41087X40azul tráfico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 A petición
K1597.41087X50azul tráfico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 A petición
K1597.51287X20azul tráfico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 A petición
K1597.51287X30azul tráfico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 A petición
K1597.51287X40azul tráfico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 A petición
K1597.51287X50azul tráfico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 A petición
K1597.20884X10rojo tráfico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 A petición
K1597.20884X20rojo tráfico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 A petición
K1597.20884X30rojo tráfico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 A petición
K1597.20884X40rojo tráfico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 A petición
K1597.31084X15rojo tráfico RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 A petición
K1597.31084X30rojo tráfico RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 A petición
K1597.31084X40rojo tráfico RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 A petición
K1597.31084X50rojo tráfico RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 A petición
K1597.41084X20rojo tráfico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 A petición
K1597.41084X30rojo tráfico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 A petición
K1597.41084X40rojo tráfico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 A petición
K1597.41084X50rojo tráfico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 A petición
K1597.51284X20rojo tráfico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 A petición
K1597.51284X30rojo tráfico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 A petición
K1597.51284X40rojo tráfico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 A petición
K1597.51284X50rojo tráfico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 A petición
K1597.20888X10gris claro RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 A petición
K1597.20888X20gris claro RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 A petición
K1597.20888X30gris claro RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 A petición
K1597.20888X40gris claro RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 A petición
K1597.31088X15gris claro RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 A petición
K1597.31088X30gris claro RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 A petición
K1597.31088X40gris claro RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 A petición
K1597.31088X50gris claro RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 A petición
K1597.41088X20gris claro RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 A petición
K1597.41088X30gris claro RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 A petición
K1597.41088X40gris claro RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 A petición
K1597.41088X50gris claro RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 A petición
K1597.51288X20gris claro RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 A petición
K1597.51288X30gris claro RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 A petición
K1597.51288X40gris claro RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 A petición
K1597.51288X50gris claro RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33