- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0639Doigt d’indexage verrouillable |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Verrou 1.0503. Doigt d'indexage acier, classe de résistance 5.8. Corps 1.0403.Finition :Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.Indication de dessin :Forme E : Poignée sans revêtement de poudre, corps lisse Forme F : Poignée avec revêtement de poudre, corps lisse TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Forme | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0639.080410 | E | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | Sur demande | | K0639.080510 | E | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | Sur demande | | K0639.080610 | E | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | Sur demande | | K0639.080512 | E | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | Sur demande | | K0639.080612 | E | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | Sur demande | | K0639.080812 | E | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | Sur demande | | K0639.080616 | E | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | Sur demande | | K0639.080816 | E | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | Sur demande | | K0639.081016 | E | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | Sur demande | | K0639.080820 | E | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | Sur demande | | K0639.081020 | E | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | Sur demande | | K0639.081220 | E | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | Sur demande | | K0639.090410 | F | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | - | 8 | - | | | Sur demande | | K0639.090510 | F | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | Sur demande | | K0639.090610 | F | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | Sur demande | | K0639.090512 | F | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | Sur demande | | K0639.090612 | F | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | Sur demande | | K0639.090812 | F | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | Sur demande | | K0639.090616 | F | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | Sur demande | | K0639.090816 | F | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | Sur demande | | K0639.091016 | F | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | Sur demande | | K0639.090820 | F | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | Sur demande | | K0639.091020 | F | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | Sur demande | | K0639.091220 | F | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|