Groupes de marchandise

Société

retour
  • Les directeurs exécutifs Heinrich Kipp et Nicolas Kipp
L'entreprise
KIPP EN TOUTE CONFIANCE
HEINRICH KIPP WERK est fabricant dans le domaine du serrage, des éléments normalisés et des éléments de manœuvre.

Nous produisons en Allemagne et disposons de nombreux équipements de production. Grâce à sa capacité de fabrication, l'entreprise peut adapter ses éléments standard, ses modules ainsi que ses pièces aux demandes spéciales des clients.

Notre gamme comprend 75 000 pièces qui peuvent être mises à disposition rapidement grâce à notre centre logistique. Les produits KIPP sont développés entièrement en interne et contrôlés à plusieurs reprises par le service d'assurance qualité. Tous fonctionnent avec une grande fiabilité, possèdent une longévité importante et sont disponibles de façon durable. L'ergonomie et la stabilité sont au cœur de chacune de nos innovations. Dans nos catalogues KIPP, vous trouverez uniquement des produits dont nous sommes convaincus à 100 %. Tel est l’engagement de notre entreprise familiale forte d'une longue tradition.
Chiffres clés de l'entreprise
  • plus de 500 collaborateurs
  • 13 sites
  • fondée en 1919

Gamme de produits
  • 75 000 produits
  • 7 000 nouveautés
  • boutique en ligne disponible en 14 langues

Film d'entreprise

Découvrez les valeurs de la marque KIPP en trois minutes.
La formation / l'alternance chez KIPP

en savoir plus

Sites

Outre notre usine allemande, nous disposons de nos propres succursales et représentants partout dans le monde.

en savoir plus

Histoire

Notre bilan : Depuis plus de 100 ans, nous sommes un partenaire fiable de l’industrie.
L'usine de fabrication des machines Heinrich Kipp 1920 - 1973

en savoir plus

Certification IQNet
Certification OEA
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Film de présentation
Faites connaissance avec KIPP
en 3 minutes.
Cameroun
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33