Groupes de marchandise

Les pieds réglables KIPP

Lorsque l'installation d'une machine ou d'un dispositif requiert une compensation des irrégularités du sol ou de faibles écarts de hauteur, on utilise des pieds réglables. Grâce aux nombreuses versions différentes de pieds réglables, de pieds de machine et de pieds articulés, il est possible de réaliser presque toutes les opérations de nivellement imaginables. Les pieds réglables, également appelés pieds de nivellement, se composent d'une broche et d'un pied adapté, par exemple un pied support ou un pied articulé.

Matériaux – un aperçu des caractéristiques des pieds réglables

Afin de permettre un champ d'application aussi large que possible des pieds réglables KIPP, ceux-ci sont proposés dans différents matériaux. Alors que les broches filetées sont en principe fabriquées en acier ou en inox, les embases sont disponibles dans différents matériaux. Il s'agit notamment de l'acier ou de l'inox, mais aussi du plastique et du zinc injecté haute pression. En fonction du modèle, les embases comportent une plaque antidérapante qui absorbe les vibrations et empêche le glissement de l'embase et donc du pied de réglage dans son ensemble.

Pieds réglables en acier

Pour les applications où les pieds réglables sont soumis à une charge plus importante, il est recommandé d'utiliser des modèles avec broche et embase en acier. Les signes de fatigue du matériau sont alors moins probables, garantissant ainsi une plus grande fiabilité des processus. En raison des propriétés du matériau, les pieds réglables en acier conviennent principalement pour les espaces intérieurs secs.

Pieds réglables en inox

Les pieds réglables ou les broches filetées et embases fabriqués en inox se caractérisent par une capacité de charge importante et une grande flexibilité des domaines d'application. Les pieds de nivellement en inox sont aussi stables que les pieds réglables en acier, mais présentent en plus une résistance à la corrosion. Les pieds réglables en inox conviennent donc parfaitement à une utilisation en extérieur ainsi qu'en intérieur en présence d'humidité. Pour les zones sensibles sur le plan de l'hygiène, KIPP propose des pieds réglables Hygienic DESIGN, qui sont particulièrement faciles à nettoyer en profondeur.

Embase en plastique

En raison de la surface plus importante de l'embase, les forces qui s'y exercent sont bien réparties. Les embases ne doivent donc pas nécessairement être fabriquées en métaux ou en acier, mais peuvent également l'être en plastique. Pour ce qui est des pieds réglables en plastique, seul l'insert fileté est fabriqué en métal pour des raisons de stabilité. Des embases ESD sont également disponibles pour les zones avec des composants sensibles à l'électricité statique.

Embase en zinc injecté haute pression

Les embases fabriquées en zinc injecté haute pression sont très solides et présentent également une certaine résistance à la corrosion, tout comme les embases en inox. Pour protéger les surfaces, les embases en zinc injecté haute pression sont souvent proposées avec un revêtement poudre.

Les différents modèles de pieds réglables

Pieds réglables standard réglables en hauteur

Les pieds réglables en hauteur standard se caractérisent par leur vaste champ d'application. En principe, ils peuvent être utilisés partout où une machine ou un dispositif doit être nivelé. Grâce aux nombreux matériaux et modèles variés des différents composants, chaque pied réglable peut être configuré individuellement pour répondre aux exigences requises.

Pieds réglables avec plaque antidérapante

Les plaques antidérapantes assurent la stabilité des pieds réglables. Leurs surfaces en caoutchouc sont positionnées entre le sol et l'embase ou le pied articulé et empêchent ainsi les pieds réglables de glisser. Elles font également office d'amortisseurs de vibrations et réduisent ou absorbent les vibrations légères et les déplacements.

Pieds réglables amortissant les vibrations

Les pieds réglables KIPP conviennent également pour l'ajustement de groupes et de moteurs. Lorsque ces derniers sont en marche, ils génèrent des vibrations et des mouvements qui, à la longue, peuvent endommager le sol et les fondations. Pour éviter cela, on utilise des pieds réglables avec amortisseur de vibrations. Ils comportent un noyau en caoutchouc qui absorbe la majeure partie des vibrations et réduit leur transmission aux autres installations.

Pieds réglables Hygienic DESIGN

Dans les secteurs sensibles sur le plan de l'hygiène, comme l'industrie agroalimentaire, il est très important que les pieds réglables puissent être facilement nettoyés et désinfectés. Pour ce type d'applications, vous trouverez chez KIPP des pieds réglables Hygienic DESIGN. Il s'agit de pieds réglables en inox avec des joints en caoutchouc, dans lesquels le nombre de cavités et d'arêtes dans lesquelles les impuretés peuvent se loger a été réduit au minimum.

Pieds réglables avec embase à rotule

Pour les sols irréguliers ou légèrement en pente, il est possible d'utiliser des pieds réglables avec embase à rotule. La rotule qui se trouve entre l'embase et le logement des broches filetées permet de compenser de petites irrégularités. Le pied de l'embase repose ainsi toujours sur le sol de toute sa surface, ce qui garantit une stabilité maximale.

Domaines d'application des pieds réglables

Grâce à l'utilisation de matériaux divers et à la disponibilité d'un grand nombre de modèles différents, le domaine d'application des pieds réglables KIPP est très vaste. Dans la construction de machines et d'installations, ils sont par ex. utilisés pour mettre à niveau des installations de production entières. Dans l'industrie de l'ameublement, ils sont montés sur des meubles afin de garantir la stabilité de ces derniers lors de leur utilisation ultérieure. En ce qui concerne les appareils de mesure, il est important qu'ils puissent être placés de manière stable et que même de faibles vibrations n'aient pas d'effet sur les résultats de mesure. Pour cela, on utilise souvent des pieds réglables amortissant les vibrations. Mais les pieds réglables KIPP sont également utilisés dans l'industrie agroalimentaire, sous forme de produits Hygienic DESIGN. Ces derniers sont faciles à nettoyer et conviennent donc parfaitement aux zones sensibles sur le plan de l'hygiène.

Les pieds réglables KIPP – toujours le bon choix

Découvrez dans la boutique en ligne KIPP un large choix de différents pieds réglables et trouvez le modèle qui convient à votre application. Choisissez le pied articulé réglable qui vous convient parmi de nombreux modèles différents. Si, malgré notre large gamme de produits, vous n'avez pas trouvé le pied de machine optimal, n'hésitez pas à nous contacter. Sur simple demande, nous pouvons développer une solution spéciale personnalisée, adaptée à votre machine ou application.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33