Groupes de marchandise
Eléments de serrage

Eléments de serrage

retour
Ces composants sont prévus pour une multitude de tâches de bridage. La gamme comprend des inserts taraudés, des vis sans tête, des vis ainsi que des lardons et se destine notamment aux domaines de la construction d'outillages et de la fabrication d'outils de production.
  • Embedded - Éléments de machine (KIPP.de)

Éléments de serrage

Le groupe des éléments de machine et éléments de montage comprend principalement des articles et des produits pour la construction mécanique. De nombreux composants qui permettent d'accomplir des tâches de serrage classiques et complexes. Ce groupe peut être divisé en cinq grandes gammes de produits :

  • Vis, écrous et rondelles
  • Douilles de perçage
  • Inserts filetés
  • Accessoires pour profilés aluminium
  • Ainsi que bagues d'arrêt, anneaux de serrage et moyeux de serrage.

De nombreux produits de cette gamme facilitent le travail quotidien des constructeurs de machines et des concepteurs.

Vis / écrous / rondelles

KIPP propose de nombreuses vis ainsi que les écrous et rondelles correspondants. Outre la vis H classique et polyvalente (selon les normes DIN et ISO en vigueur), la gamme de produits comprend aussi des vis CHC, des vis rectifiées, des vis d'articulation et des vis pour rainures en T. De nombreuses vis sont également disponibles pour une utilisation dans le domaine de l'hygiène avec la ligne Hygienic USIT. Les vis H de HEINRICH KIPP WERK sont solides et exceptionnellement durables.

Douilles de perçage

Les douilles de perçage simplifient les tâches de perçage et permettent d'obtenir de bons résultats de perçage grâce à leur fonctionnement stable et à l'angle de pénétration fixe. KIPP propose à ses clients de nombreuses formes différentes (cylindriques ou à collerette) ainsi que toutes les dimensions correspondantes selon DIN 179 et DIN 172.

Filets

L'utilisation d'inserts filetés en acier ou en Inox permet de réparer rapidement et facilement des taraudages endommagés, grippés ou déchirés. De cette façon, même des produits de grande qualité peuvent être récupérés en très peu de temps. Les inserts filetés peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux. Les inserts filetés sont généralement fournis avec les clavettes d'arrêt adaptées. Ces clavettes garantissent une protection anti-rotation en cas de vibrations ou de torsions. Un kit de réparation complet et des inserts filetés autotaraudants supplémentaires sont également disponibles dans la boutique en ligne KIPP.

Systèmes profilés et raccords de profilés

Pour raccorder des profilés et des systèmes de profilés, on utilise souvent des tasseaux et des écrous pour rainures en T. KIPP propose également des éléments de liaison plus complexes. Qu'il s'agisse de cubes de fixation, de jonctions ou de kits de raccordement automatiques, les raccords de profilés KIPP permettent d'accomplir une grande variété de tâches de serrage. Des vis à tête marteau et des clavettes parallèles complètent la gamme de produits de ce groupe de produits.

Bagues d'arrêt / anneaux de serrage / moyeux de serrage

Les bagues d'arrêt et anneaux de serrage sont principalement utilisés comme butées dans la construction mécanique. Ils permettent également de limiter facilement et efficacement la profondeur du filetage. Les moyeux de serrage sont quant à eux utilisés pour la fixation.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33