Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec poignée en plastique
K0792

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Bouton pression 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox 1.4310.

Finition :Poignée gris foncé ou rouge signalisation RAL 3020.
Inox brillant.
Nota :Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0792 Goupille d'arrêt avec poignée en plastique 183 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
de composant
BDD1D2D3LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0792.002605010gris foncé RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9515 Sur demande
K0792.002605015gris foncé RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9515 Sur demande
K0792.002605020gris foncé RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9515 Sur demande
K0792.002605025gris foncé RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9515 Sur demande
K0792.002605030gris foncé RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9515 Sur demande
K0792.002606010gris foncé RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8622 Sur demande
K0792.002606015gris foncé RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8622 Sur demande
K0792.002606020gris foncé RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8622 Sur demande
K0792.002606025gris foncé RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8622 Sur demande
K0792.002606030gris foncé RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8622 Sur demande
K0792.002606035gris foncé RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8622 Sur demande
K0792.002606040gris foncé RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8622 Sur demande
K0792.002606045gris foncé RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8622 Sur demande
K0792.002606050gris foncé RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8622 Sur demande
K0792.003308020gris foncé RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8838 Sur demande
K0792.003308025gris foncé RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8838 Sur demande
K0792.003308030gris foncé RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8838 Sur demande
K0792.003308035gris foncé RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8838 Sur demande
K0792.003308040gris foncé RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8838 Sur demande
K0792.003308045gris foncé RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8838 Sur demande
K0792.003308050gris foncé RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8838 Sur demande
K0792.003310020gris foncé RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,91060 Sur demande
K0792.003310025gris foncé RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,91060 Sur demande
K0792.003310030gris foncé RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,91060 Sur demande
K0792.003310035gris foncé RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,91060 Sur demande
K0792.003310040gris foncé RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,91060 Sur demande
K0792.003310045gris foncé RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,91060 Sur demande
K0792.003310050gris foncé RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,91060 Sur demande
K0792.003310060gris foncé RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,91060 Sur demande
K0792.004612025gris foncé RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,91286 Sur demande
K0792.004612030gris foncé RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,91286 Sur demande
K0792.004612035gris foncé RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,91286 Sur demande
K0792.004612040gris foncé RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,91286 Sur demande
K0792.004612045gris foncé RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,91286 Sur demande
K0792.004612050gris foncé RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,91286 Sur demande
K0792.004612060gris foncé RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,91286 Sur demande
K0792.004612070gris foncé RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,91286 Sur demande
K0792.004612080gris foncé RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,91286 Sur demande
K0792.004616030gris foncé RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116153 Sur demande
K0792.004616035gris foncé RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116153 Sur demande
K0792.004616040gris foncé RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116153 Sur demande
K0792.004616045gris foncé RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116153 Sur demande
K0792.004616050gris foncé RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116153 Sur demande
K0792.004616060gris foncé RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116153 Sur demande
K0792.004616070gris foncé RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116153 Sur demande
K0792.004616080gris foncé RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116153 Sur demande
K0792.00842605010rouge traffic RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9515 Sur demande
K0792.00842605015rouge traffic RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9515 Sur demande
K0792.00842605020rouge traffic RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9515 Sur demande
K0792.00842605025rouge traffic RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9515 Sur demande
K0792.00842605030rouge traffic RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9515 Sur demande
K0792.00842606010rouge traffic RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8622 Sur demande
K0792.00842606015rouge traffic RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8622 Sur demande
K0792.00842606020rouge traffic RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8622 Sur demande
K0792.00842606025rouge traffic RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8622 Sur demande
K0792.00842606030rouge traffic RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8622 Sur demande
K0792.00842606035rouge traffic RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8622 Sur demande
K0792.00842606040rouge traffic RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8622 Sur demande
K0792.00842606045rouge traffic RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8622 Sur demande
K0792.00842606050rouge traffic RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8622 Sur demande
K0792.00843308020rouge traffic RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8838 Sur demande
K0792.00843308025rouge traffic RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8838 Sur demande
K0792.00843308030rouge traffic RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8838 Sur demande
K0792.00843308035rouge traffic RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8838 Sur demande
K0792.00843308040rouge traffic RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8838 Sur demande
K0792.00843308045rouge traffic RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8838 Sur demande
K0792.00843308050rouge traffic RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8838 Sur demande
K0792.00843310020rouge traffic RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,91060 Sur demande
K0792.00843310025rouge traffic RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,91060 Sur demande
K0792.00843310030rouge traffic RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,91060 Sur demande
K0792.00843310035rouge traffic RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,91060 Sur demande
K0792.00843310040rouge traffic RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,91060 Sur demande
K0792.00843310045rouge traffic RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,91060 Sur demande
K0792.00843310050rouge traffic RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,91060 Sur demande
K0792.00843310060rouge traffic RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,91060 Sur demande
K0792.00844612025rouge traffic RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,91286 Sur demande
K0792.00844612030rouge traffic RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,91286 Sur demande
K0792.00844612035rouge traffic RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,91286 Sur demande
K0792.00844612040rouge traffic RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,91286 Sur demande
K0792.00844612045rouge traffic RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,91286 Sur demande
K0792.00844612050rouge traffic RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,91286 Sur demande
K0792.00844612060rouge traffic RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,91286 Sur demande
K0792.00844612070rouge traffic RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,91286 Sur demande
K0792.00844612080rouge traffic RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,91286 Sur demande
K0792.00844616030rouge traffic RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116153 Sur demande
K0792.00844616035rouge traffic RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116153 Sur demande
K0792.00844616040rouge traffic RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116153 Sur demande
K0792.00844616045rouge traffic RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116153 Sur demande
K0792.00844616050rouge traffic RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116153 Sur demande
K0792.00844616060rouge traffic RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116153 Sur demande
K0792.00844616070rouge traffic RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116153 Sur demande
K0792.00844616080rouge traffic RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116153 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33