Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, protection anti-rotation et chanfrein d'introduction
K1300

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.

Finition inox, doigt d'indexage traité :
Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.

Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. La protection anti-rotation garantit que la position du doigt d'indexage par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d'introduction permet un déblocage automatique du doigt d'indexage par une force unilatérale. Le desserrage de la vis jusqu'au repère sur le doigt d'indexage permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.Montage :Le desserrage de la vis s'effectue à l'aide d'un six pans creux.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :
Forme A : sans contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou

1) repère de verrouillage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1300 Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, protection anti-rotation et chanfrein d'introduction 260 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, protection anti-rotation et chanfrein d'introduction

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, protection anti-rotation et chanfrein d'introduction

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, protection anti-rotation et chanfrein d'introduction

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2L3Course
S
SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1300.12061Aacier6M12x1,52549,720817414814 Sur demande
K1300.12060Aacier6M122549,720817414814 Sur demande
K1300.13081Aacier8M16x1,533662610236192035 Sur demande
K1300.13080Aacier8M1633662610236192035 Sur demande
K1300.012061Aacier inoxydable6M12x1,52549,720817414814 Sur demande
K1300.012060Aacier inoxydable6M122549,720817414814 Sur demande
K1300.013081Aacier inoxydable8M16x1,533662610236192035 Sur demande
K1300.013080Aacier inoxydable8M1633662610236192035 Sur demande

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, protection anti-rotation, chanfrein d'introduction et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, protection anti-rotation, chanfrein d'introduction et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1300.22061Bacier6M12x1,52549,72081741419814 Sur demande
K1300.22060Bacier6M122549,72081741419814 Sur demande
K1300.23081Bacier8M16x1,53366261023619242035 Sur demande
K1300.23080Bacier8M163366261023619242035 Sur demande
K1300.022061Bacier inoxydable6M12x1,52549,72081741419814 Sur demande
K1300.022060Bacier inoxydable6M122549,72081741419814 Sur demande
K1300.023081Bacier inoxydable8M16x1,53366261023619242035 Sur demande
K1300.023080Bacier inoxydable8M163366261023619242035 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33