Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement. Visserie traitée, classe de résistance 8.8.Finition :Bride : peinte.
Visserie : brunie.
Nota :«F» en fonction de la profondeur de la rainure, conformément à DIN 650.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0003 Bride droite équipée avec vis 169 kB

Dessins

Bride droite équipée avec vis

Sélection/filtre d'articles

Référence

LABB1E1E2FG
pour la
rainure en Té
DD1

F
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0003.10108015301215308-3210M10x80M1013,9 Sur demande
K0003.1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 Sur demande
K0003.1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 Sur demande
K0003.1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 Sur demande
K0003.1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 Sur demande
K0003.2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 Sur demande
K0003.2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33