- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1230Crampon plaqueur pour rainure en T |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Traité, bruni.Nota :Ces crampons plaqueurs permettent de serrer des pièces de très faible hauteur. Grâce à l'effet de calage des mors de serrage, la pièce à usiner est immobilisée fermement et en toute sécurité sur la table de machine. « H1 » et « H3 » pour une profondeur maximale de rainure en T conforme à DIN 650. Pour des hauteurs de serrage plus faibles avec une profondeur de rainure minimale, l'élément de bridage peut être rectifié à la cote H3.
Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.
Livraison par paire.Contenu de la livraison- 2x crampons plaqueurs pour rainure en T. - 2x vis de fixation DIN EN ISO 4762. - 2x tournevis hexagonal ISO 2936.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Largeur de la rainure | B | B1 | H min.
| H max.
| H1 | H2 | H3 | L | L1 | F kN | F1 kN | Type de conditionnement | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1230.122 | 12 | 18 | 12 | 2,5 | 13,5 | 31 | 11 | 5 | 52 | 1,8 | 5 | 0,6 | 1 pièce = 1 paire | | | Sur demande | | K1230.142 | 14 | 22 | 14 | 1,5 | 13,5 | 34 | 11 | 5 | 55 | 1,8 | 5,5 | 0,7 | 1 pièce = 1 paire | | | Sur demande | | K1230.162 | 16 | 25 | 16 | 2,5 | 17 | 41 | 15 | 6 | 68 | 2,5 | 8 | 0,9 | 1 pièce = 1 paire | | | Sur demande | | K1230.182 | 18 | 28 | 18 | 1,5 | 16 | 43 | 15 | 6 | 71 | 2,5 | 9 | 1 | 1 pièce = 1 paire | | | Sur demande | | K1230.222 | 22 | 35 | 22 | 4,5 | 21,5 | 53 | 20 | 9 | 89 | 3 | 16 | 1,9 | 1 pièce = 1 paire | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|