Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Newsletter
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
K0434
Charnière
dégondable en thermoplastique, à gauche
K0434
Charnière
dégondable en thermoplastique, à droite
K0435
Charnière
en thermoplastique
K1963
Charnières en plastique, séparables,
démontables
K0436
Charnières
en thermoplastique avec fonction de serrage
K0437
Charnière
en thermoplastique avec trous oblongs
K0438
Charnière
dégondable en thermoplastique avec broche-guide
K0439
Charnière
en thermoplastique avec fonction de verrouillage
K0440
Charnière
en thermoplastique avec friction réglable
K1195
Charnière
en aluminium avec friction réglable
K1196
Charnières
en aluminium avec friction réglable
K1518
Charnières en Inox
avec friction préréglée
K1197
Charnière
en aluminium avec fonction de verrouillage
K1198
Charnière
en aluminium avec fonction de verrouillage
K1004
Charnière en plastique avec alésage de fixation
K1005
Charnière en plastique avec insert
K1006
Charnière en plastique avec vis de fixation
K1007
Charnière en plastique avec insert et vis de fixation
K2119
Charnières à tige en plastique
K0441
Charnière
en zinc injecté haute pression avec trous oblongs
K0442
Charnière
en zinc injecté haute pression avec fonction de serrage
K1897
Charnières en zinc injecté haute pression
K1898
Charnières en zinc injecté haute pression,
ajustables
K1899
Charnières en zinc injecté haute pression
avec vis de fixation
K2101
Charnières
en aluminium, internes, avec rebord
K2102
Demi-charnières
en aluminium, internes
K2103
Demi-charnières
en aluminium, externes
K2104
Axes en inox
pour demi-charnières
K2105
Caches de recouvrement en plastique
pour demi-charnières
K0579
Charnière
dégondable en aluminium, à gauche
K0579
Charnière
dégondable en aluminium, à droite
K0580
Charnière
en aluminium
K1084
Charnières
en inox
K1343
Charnière
en inox
K1852
Charnières en inox
K1964
Charnières en inox, séparables,
démontables
K1853
Charnières en inox
avec vis de fixation
K1900
Charnières en inox,
ajustables
K1085
Charnières
en inox
K1341
Charnières
en inox
K1809
Charnières
en inox
K1810
Charnières en inox
avec vis de fixation
K1346
Charnières de fixation
réglable en inox
K1348
Charnière
en inox
K1345
Charnières en Inox
dégondable, à droite
K1345
Charnières en Inox
dégondable, à gauche
K1342
Charnières, dégondable
en Inox
K1347
Charnières de fixation
en acier ou en inox
K1141
Charnières
en acier, sans entretien
K1141_A
Charnières en acier, sans entretien, forme A
K1141_B
Charnières en acier, sans entretien, forme B
K1141_C
Charnières en acier, sans entretien, forme C
K1082
Charnières
en tôle d'acier ou en tôle d'inox
K1349
Charnières de fixation
en inox
K1517
Charnières en Inox
K1447
Charnières en acier ou Inox
internes, angle d'ouverture 90°
K1448
Charnières en acier ou Inox
internes, angle d'ouverture 125°
K1449
Charnières en acier
internes, angle d‘ouverture 110°
K1519
Charnières en acier
internes, angle d'ouverture 110°
K1140
Charnières
soudables
K1805
Charnières en acier ou en inox
soudables
K1173
Charnières à ressort
en acier, Inox ou aluminium 50 mm
K1174
Charnières à ressort
en acier ou Inox 75 mm
K1175
Charnières à ressort
en acier, Inox ou aluminium 120 mm
K1176
Charnières à ressort
en acier ou Inox 180 mm
K1177
Charnières à ressort
en acier ou Inox 240 mm
K1178
Charnières à ressort
profil aluminium 0,20 Nm
K1179
Charnières à ressort
profil aluminium 0,35 Nm
K1665
Charnières à ressort
profil aluminium 0,50 Nm
K1180
Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm
K1666
Charnières à ressort
profil aluminium 0,7 Nm, version longue
K1667
Charnières à ressort
profil aluminium 0,9 Nm, version longue
K1181
Charnières à ressort profil aluminium 1,3 Nm
K1182
Charnières à ressort
profil aluminium 3,8 Nm
K1142
Charnières carrées
avec écrous de fixation
K1143
Charnières carrées
avec écrous de fixation, version longue
K1338
Charnières carrées
avec écrous de fixation
K1144
Charnières carrées
avec trou fraisé, version longue
K1304
Charnière en Inox
à visser
K0985
Charnières en inox
soudables
K1337
Charnières en inox
soudables
K0984
Charnières soudables
K1499
Charnière avec interrupteur de sécurité
K1501
Charnière avec interrupteur de sécurité
version longue
K1874
Connecteur M8x1
à douille avec verrouillage à vis non blindé
K1498
Connecteur à douille M12x1
avec verrouillage à vis
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
K1141
Charnières en acier, sans entretien
retour
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Charnières
Charnières en acier, sans entretien
Description de l'article/illustrations du produit
Description
Matière :
Acier profilé.
Insert métalloplastique.
Finition :
Acier: zingué.
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique K1141 Charnières en acier, sans entretien
154 kB
Dessins (aperçu complet)
Charnières en acier, sans entretien, forme A
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme
A
A1
A2
A3
A4
B
CAO
Acc.
Prix
Commander
K1141.06707050
A
140
39
39
70
70
50
Sur demande
Charnières en acier, sans entretien, forme B
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme
A
A1
A2
A3
A4
B
CAO
Acc.
Prix
Commander
K1141.06703550
B
105
39
21
70
35
50
Sur demande
Charnières en acier, sans entretien, forme C
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme
A
A1
A2
A3
A4
B
CAO
Acc.
Prix
Commander
K1141.06353550
C
70
21
21
35
35
50
Sur demande
Autres articles de cette catégorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K0434
Charnière
dégondable en thermoplastique, à gauche
K0434
Charnière
dégondable en thermoplastique, à droite
K0435
Charnière
en thermoplastique
K1963
Charnières en plastique, séparables,
démontables
K0436
Charnières
en thermoplastique avec fonction de serrage
K0437
Charnière
en thermoplastique avec trous oblongs
K0438
Charnière
dégondable en thermoplastique avec broche-guide
K0439
Charnière
en thermoplastique avec fonction de verrouillage
K0440
Charnière
en thermoplastique avec friction réglable
K1195
Charnière
en aluminium avec friction réglable
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
LIGNES DE PRODUITS
Les gammes de produits KIPP répondent parfaitement à chaque domaine d’application.
plus...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
Plan du site
Imprimer
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33