- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K2144
Axe à tête ISO 2341 forme B
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2144Axe à tête ISO 2341 forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :galvanisé.Nota :Axe percé. Le blocage s'effectue au moyen d'une goupille fendue.
ISO 2341 forme B à goupille fendue. Diamètre de l'axe de tolérance h11.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | D1 | D3 | D4 | K | W | Z1 | Z2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2144.008165 | 16,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.008215 | 21,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.008265 | 26,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.008315 | 31,5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.010205 | 20,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.010255 | 25,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.010305 | 30,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.010405 | 40,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.010455 | 45,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.010555 | 55,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.010655 | 65,5 | 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | | | Sur demande | | K2144.012245 | 24,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.012295 | 29,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.012345 | 34,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.012395 | 39,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.012445 | 44,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.012545 | 54,5 | 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.016340 | 34 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.016390 | 39 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.016440 | 44 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.016490 | 49 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.016540 | 54 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.016590 | 59 | 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.018580 | 58 | 18 | 28 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1,6 | | | Sur demande | | K2144.020320 | 32 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | Sur demande | | K2144.020420 | 42 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | Sur demande | | K2144.020470 | 47 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | Sur demande | | K2144.020520 | 52 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | Sur demande | | K2144.020570 | 57 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|