- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2059Écrous à encoches en acier DIN 70852 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, 1.0503.Finition :Acier poli. Acier zingué.Nota :Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre. Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Surface corps | D1 | D2 | D3 | H | B=largeur de la rainure | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2059.010 | naturel | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | Sur demande | | K2059.012 | naturel | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | Sur demande | | K2059.014 | naturel | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | Sur demande | | K2059.016 | naturel | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | Sur demande | | K2059.018 | naturel | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | Sur demande | | K2059.020 | naturel | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | Sur demande | | K2059.022 | naturel | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.024 | naturel | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.026 | naturel | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.028 | naturel | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.030 | naturel | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.032 | naturel | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.035 | naturel | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.038 | naturel | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.040 | naturel | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.042 | naturel | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.045 | naturel | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.048 | naturel | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.050 | naturel | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.052 | naturel | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.055 | naturel | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.060 | naturel | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | | K2059.065 | naturel | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | | K2059.070 | naturel | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | | K2059.075 | naturel | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | | K2059.080 | naturel | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | | K2059.10 | zingué | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | Sur demande | | K2059.12 | zingué | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | Sur demande | | K2059.14 | zingué | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | Sur demande | | K2059.16 | zingué | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | Sur demande | | K2059.18 | zingué | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | Sur demande | | K2059.20 | zingué | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | Sur demande | | K2059.22 | zingué | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.24 | zingué | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.26 | zingué | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.28 | zingué | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.30 | zingué | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | Sur demande | | K2059.32 | zingué | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.35 | zingué | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.38 | zingué | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.40 | zingué | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.42 | zingué | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.45 | zingué | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.48 | zingué | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.50 | zingué | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.52 | zingué | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.55 | zingué | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | Sur demande | | K2059.60 | zingué | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | | K2059.65 | zingué | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | | K2059.70 | zingué | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | | K2059.75 | zingué | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | | K2059.80 | zingué | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|