Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Forme A
K1008.0012
Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.

K1008.0016
Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.

Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1008_A Jeu de griffes de serrage de forme A 112 kB

Dessins

Jeu de griffes de serrage de forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeBB1DLL1CAOAcc.PrixCommander
K1008.0012Asans tasseau4012,8M1211567,2 Sur demande
K1008.0016Asans tasseau4016,8M1611567,2 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33