Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Pour régler la largeur de serrage.
Livraison avec écrou de liaison.
Les broches rallonges peuvent être combinées ensemble à volonté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0990 Broche rallonge 114 kB

Dessins

Broche rallonge

Sélection/filtre d'articles

Référence

DL1Plage de serrageCAOAcc.PrixCommander
K0990.0603460Prolongation de 60 mm Sur demande
K0990.12034120Prolongation de 120 mm Sur demande
K0990.24034240Prolongation de 240 mm Sur demande
K0990.48034480Prolongation de 480 mm Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33