Groupes de marchandise

Rondelles convexes

retour

Rondelles convexes

Les rondelles convexes et rondelles concaves sont utilisées pour transmettre des forces de serrage si les faces d'appui des éléments de serrage ne sont pas parallèles entre elles. Un pivotement du boulon de serrage d'env. 3° est possible.
L'élément « rondelle convexe » est disponible en acier trempé ou en inox et est le plus souvent utilisé en lien avec des rondelles concaves.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33