Groupes de marchandise

Patin

Des patins sont utilisés pour le serrage de pièces à usiner. Ils servent à serrer la pièce en vue de l'usinage. Notamment en version à ressort avec bille, ils sont employés comme élément d'encliquetage pour un réglage. Avec un large éventail de modèles, KIPP compte parmi les fabricants leaders d'Allemagne. La plupart de ces éléments sont utilisés pour la construction de machines et d'installations.
Que ce soit comme aide au positionnement, élément d'encliquetage ou élément de serrage, le patin est employé dans de nombreuses applications : construction de machines, construction d'installation, fabrication d'équipements électroniques ou secteur de l'automobile.
Des poussoirs à ressort existent également en version poussoir latéral.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33