Grupos de mercadorias
Paletes de troca de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
K0801

Paletes de troca de ferro fundido cinzento com superfícies de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:Os paletes de troca com superfícies de fixação pré-usinadas são usados bilateralmente com as cantoneiras de fixação. Eles são encaixados e fixados em ambos os lados da cantoneira de fixação, permitindo a troca eficiente dos dispositivos de fixação. Estes paletes intercambiáveis podem ser usinados de acordo com os requisitos do cliente.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0801 Paletes de troca de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas 122 kB

Desenhos

Paletes de troca de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

HH3L2Quantidade de
furos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K0801.1004040400403703505 sob consulta
K0801.1005050500404704507 sob consulta
K0801.1006363630406005807 sob consulta
K0801.1008080800507707507 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33