Grupos de mercadorias
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento para paletes de troca
K0804

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:As cantoneiras de fixação permitem o posicionamento e fixação de paletes intercambiáveis em ambos os lados. Com isso, é possível efetuar uma troca eficiente dos dispositivos de fixação. As cantoneiras de fixação são adaptadas às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar a placa de fixação angular nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Estão incluídos no fornecimento: parafusos olhais para o transporte assim como 2 parafusos de bloqueio para o posicionamento dos paletes.
Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0804 Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento para paletes de troca 324 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento para paletes de troca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

L1HD2D3D4D5H1H2L2L3L4L5L6L7L10CADAces.PreçoEncomendar
K0804.1404540013045020M16M12M16507032030020020015055350 sob consulta
K0804.1505550015055020M16M12M165575400200-25020075450 sob consulta
K0804.1636963022069025M16M16M166080500400-315200100580 sob consulta
K0804.1808680025086025M16M16M166080640600400400300135750 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33