Grupos de mercadorias
Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
K0805

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
Os cubos modulares de fixação com perfurações em intervalos são usados em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento parafixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente. Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11Quantidade
de furos
em intervalos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K0805.2120300503005005012M1220M12M10M1215150250200-1501004006417 sob consulta
K0805.2120400504005005012M1220M16M12M1618250320300200200150552512837 sob consulta
K0805.2120400654006505012M1220M16M12M16182503203002002001505525176310 sob consulta
K0805.2120500605006005012M1220M16M12M1618300400200-250200752520049 sob consulta
K0805.2120500755007505012M1220M16M12M1618300400200-2502007525260412 sob consulta
K0805.2120630706307005012M1225M16M16M1618350500400-31520010025288511 sob consulta
K0805.2120630856308505012M1225M16M16M1618350500400-31520010025360514 sob consulta
K0805.2120800808008005012M1225M16M16M161850064060040040030013525504813 sob consulta
K0805.21208010080010005012M1225M16M16M161850064060040040030013525648817 sob consulta
K0805.212100100100010005512M1225M20M20M1618600800200-500400165257921017 sob consulta
K0805.212100125100012505512M1225M20M20M1618600800200-5004001652510121022 sob consulta
K0805.2160300503005005016M1620M12M10M1215150250200-1501004006417 sob consulta
K0805.2160400504005005016M1620M16M12M1618250320300200200150552512837 sob consulta
K0805.2160400654006505016M1620M16M12M16182503203002002001505525176310 sob consulta
K0805.2160500605006005016M1620M16M12M1618300400200-250200752520049 sob consulta
K0805.2160500755007505016M1620M16M12M1618300400200-2502007525260412 sob consulta
K0805.2160630706307005016M1625M16M16M1618350500400-31520010025288511 sob consulta
K0805.2160630856308505016M1625M16M16M1618350500400-31520010025360514 sob consulta
K0805.2160800808008005016M1625M16M16M161850064060040040030013525504813 sob consulta
K0805.21608010080010005016M1625M16M16M161850064060040040030013525648817 sob consulta
K0805.216100100100010005516M1625M20M20M1618600800200-500400165257921017 sob consulta
K0805.216100125100012505516M1625M20M20M1618600800200-5004001652510121022 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33