Grupos de mercadorias
Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A
K0358_A

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido.
Esferas e sextavado endurecidos e retificados.
Indicação:Forma A: com esfera adequada para a fixação em furos, onde forem aceitáveis leves marcas.Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e posicionamento autocentrante das peças de trabalho nos furos determinados, operando de dentro para fora.Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
Indicação de desenho:
Forma A:
com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas.
Forma B:
com sextavado para superfícies sensíveis do furo.

1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0358_A Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A 246 kB

Desenhos

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaAD máx.D
mín.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWEsfera
Ø
Quantidade
de esferas
Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0358.101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 sob consulta
K0358.101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 sob consulta
K0358.101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 sob consulta
K0358.102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 sob consulta
K0358.102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 sob consulta
K0358.103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 sob consulta
K0358.103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 sob consulta
K0358.104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 sob consulta
K0358.105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 sob consulta
K0358.107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 sob consulta
K0358.108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33